Sicherheitslichtgitter zur Zugangs- (PAC) und Bereichsabsicherung (AAC) erkennen den Ganzkörperzugang. Diese Lichtgitter sind so konstruiert, dass sie eine sichere äußere Begrenzung um eine Maschine herstellen, an denen selten Personen tätig sein müssen, und begrenzen so Gefahren im Regelbetrieb. Sicherheitslichtgitter zur Zugangs- und Bereichsabsicherung werden typischerweise als optoelektronische Absperrungen eingesetzt, um Personen oder größere Gegenstände zu erkennen, die das Sensorfeld durchqueren.
440L – Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor
Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor der Serie 440L ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen. Der einzelne Strahl ist ein opto-elektronischer Sicherheitsschalter mit durchgehendem Strahl, der mit 24 V Gleichstrom betrieben wird.
GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter der Serie 440L Typ 4 und 445L
Unsere GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung der Serie 440L Typ 4 und 445L basieren auf den einzelnen Sicherheits-Lichtgitterplattformen und werden für die Ganzkörpererkennung eingesetzt. Sie werden typischerweise rund um einen Bereich oder vor und nach einem Maschinenprozess positioniert. Diese Geräte werden in Anwendungen eingesetzt, in denen durch eine formale Risikobeurteilung festgestellt wurde, dass die Gefahr ein mäßiges bis hohes Verletzungsrisiko für den Bediener darstellt.
440L – Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor
Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor der Serie 440L ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen. Der einzelne Strahl ist ein opto-elektronischer Sicherheitsschalter mit durchgehendem Strahl, der mit 24 V Gleichstrom betrieben wird.