Unsere Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen werden verwendet, wenn in der Anwendung im Anschluss an ein Eingangssignal noch eine Zeit lang die Stromzufuhr aufrecht erhalten werden muss. Ein Beispiel ist die Ansteuerung eines Schalters, der nach dem Betätigen des Stoppschalters die Sicherheitstür erst nach einer bestimmten Zeit aus der verriegelten Stellung freigibt.
Überblick
- Erweiterungsmodule mit Zeitsteuerungsfunktionen für die Sicherheitsrelais der Marke Guardmaster® und die MSR-Relais-Produktreihe
- Erweitert die Anzahl der Ausgänge unter Beibehaltung der gleichen Integrität wie die Basiseinheit
- Konfigurationen mehrerer Ein-/Ausgänge
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Produktauswahl
Spezifikationen
Zertifizierungen
CU4
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus
- TÜV