Die PowerFlex®-Frequenzumrichter der Kompaktklasse bieten eine einfache und wirtschaftliche Lösung für eigenständige Anwendungen auf Maschinenebene oder für die einfache Systemintegration. Diese benutzerfreundlichen Mehrzweck-Frequenzumrichter weisen eine kompakte Bauform auf, sodass Schaltschrankplatz eingespart und die Anwendungsvielseitigkeit optimiert wird.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 523-Frequenzumrichter
Die kostengünstigen PowerFlex® 523-Frequenzumrichter eignen sich ideal für eigenständige Maschinen. Sie verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Außerdem bieten sie USB-Programmierung, eine anwendungsspezifische Konfiguration und flexible Montageoptionen. PowerFlex 523-Frequenzumrichter bieten Nennleistungen von 0,2 bis 22 kW (0,25 bis 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V. Sie unterstützen eine Vielzahl an Motorsteuerungen, verfügen über ein kompaktes Befestigungsmaß und können bei Temperaturen von bis zu 70 C (158 F) betrieben werden.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 525-Frequenzumrichter
PowerFlex® 525-Frequenzumrichter verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Diese neue Generation von Kompaktantrieben bietet integrierte EtherNet/IP™-Kommunikation, USB-Programmierung und standardmäßige Sicherheitsfunktionen. PowerFlex 525-Antriebe mit Nennleistungen von 0,4 … 22 kW (0,5 … 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V bieten eine Vielzahl an Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen. PowerFlex® 525-Frequenzumrichter werden bei Temperaturen von bis zu 70 °C eingesetzt und eignen sich ideal für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter, Pumpen und Mischer.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 527 Frequenzumrichter
Unsere PowerFlex® 527-Frequenzumrichter wurden exklusiv für die Nutzung mit unseren programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen (PACs) entwickelt. Dadurch kann der Antrieb die Funktionen der Steuerung nutzen und mithilfe von Studio 5000 Logix Designer™ dazu beitragen, die Entwicklung und den Einsatz von Maschinen zu vereinfachen. Für dieses optimierte Konzept werden Achssteuerungsbefehle verwendet, die von PowerFlex 527-Frequenzumrichtern und Kinetix®-Servoantrieben gemeinsam genutzt werden. Die Anwendererfahrung bei der Konfiguration, Programmierung und Steuerung der beiden Antriebsarten ist daher immer dieselbe.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4M-Frequenzumrichter
PowerFlex® 4M-Frequenzumrichter sind die kleinsten und wirtschaftlichsten Antriebe der PowerFlex-Produktreihe. Durchgangsverdrahtung und einfache Programmierung sorgen für Flexibilität bei einer großen Bandbreite von Anwendungen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4-Frequenzumrichter
PowerFlex® 4-Frequenzumrichter wurden für die Anforderungen globaler Maschinen- und Anlagenbauer und Endkunden nach Einfachheit, Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit entwickelt. Diese kompakten Umrichter bieten intuitive Leistungsmerkmale wie eine integrierte Tastatur mit lokalem Potenziometer und Steuerungstasten, die sofort nach dem Anschluss aktiv sind.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40-Frequenzumrichter
PowerFlex® 40-Frequenzumrichter bieten Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen Paket. Diese Umrichter verfügen über eine Vektorsteuerung ohne Sensoren, die die Drehmomentanforderungen auch bei niedrigen Drehzahlen erfüllen. Aufgrund der flexiblen Gehäuseoptionen und der einfachen Programmierung lassen sie sich schnell installieren und konfigurieren. Wir halten auch kompakte Umrichter bereit, die zusätzliche Steuerungs-, Leistungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Designs bieten.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40P-Frequenzumrichter
PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten eine Steuerung im geschlossenen Regelkreis optional mit Safe Torque-off gemäß Kategorie 3 in einem kompakten und wirtschaftlichen Design. Dieser Umrichter erfüllt die globalen Anforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endkunden an Flexibilität, Platzersparnis und Bedienerfreundlichkeit. Es handelt sich um eine wirtschaftliche Lösung für einfache Drehzahl- und Lageregelung von Anwendungen wie Separatoren, intelligenten Förderbändern, Verpackungsmaschinen und Spinnmaschinen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 400-Frequenzumrichter
Die PowerFlex® 400-Frequenzumrichter wurden für die Steuerung herkömmlicher und industrieller Lüfter und Pumpen optimiert. Integrierte Leistungsmerkmale wie ein Säuberungs- und Dämpfereingang bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Drehzahlregelung bei einer Vielzahl an Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variabler Drehzahl. Ein verfügbarer kompakter PowerFlex 400-Antrieb für Lüfter und Pumpen bietet zusätzliche Steuerungs-, Stromversorgungs- und Gehäuseoptionen in standardisierten Aufbauten für eine wirtschaftliche Lösung der Drehzahlregelung bei Lüfter- und Pumpenanwendungen mit variablem Drehmoment.