Loading
FactoryTalk Software- Produkt

FactoryTalk Linx Gateway

  • Main Image
  • Chevron DownChevron Down
Main Image
Chevron DownChevron Down
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
FactoryTalk Linx Gateway Ressourcen Der FactoryTalk Linx Gateway Leitfaden zur Ermittlung von Ergebnissen
FactoryTalk Linx
  • Überblick
  • Vorteile
  • Bestellinformationen
  • Ressourcen

Überblick

Da Endgeräte immer intelligenter werden, wird auch die Software für diese Gerätedaten immer intelligenter. Bei Rockwell Automation haben die technologischen Fortschritte in der Konnektivitätssoftware den Zugriff auf Daten und deren Transport so einfach wie niemals zuvor gemacht.

Unabhängig von der Größe oder Art Ihrer Anwendung haben wir Kommunikationslösungen, die für eine bessere Bedienbarkeit zwischen Ihren Geräten, Maschinen und Software von Rockwell Automation und Drittanbietern sorgen. Dadurch können Sie die Informationen in Ihrem Steuerungssystem verwenden, um intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die Ihnen helfen, Ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Das FactoryTalk® Linx Gateway fügt eine klassische OPC-DA und OPC UA Server-Schnittstelle hinzu, um von FactoryTalk Linx gesammelte Informationen von der Logix 5000™ und anderen Allen‑Bradley-Steuerungen an externe OPC Clients zu übermitteln, so dass die Software von Drittanbietern mit der FactoryTalk-Software zusammenarbeiten kann.

2021 Control Engineering Engineers' Choice Award – Ehrenvolle Erwähnung (Logo)

Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category

Neueste Veröffentlichungen
Version 6.11
  • Die Studio 5000® Designumgebung übernimmt den neuen FactoryTalk Linx Network-Browser und dessen Dienste.
  • Die Kommunikation wird durch den Einsatz redundanter Steuerungsverknüpfungen aufrechterhalten, wenn ein Netzwerkpfad ausfällt.
  • Verbesserte Wiederherstellungsleistung der ControlLogix® Redundanzumschaltung
  • Direkte Kommunikation mit Logix5000™ Tag-basierten Alarmdaten
  • Zugriff auf CIP-Energieverbrauchsdaten
  • Erhöhte Kapazität und Ausfallsicherheit
  • Shortcut / Netzknoten Sperre zur Reduzierung der Auswirkungen von Offline-Steuerungen
  • Entfernen von Tags aus der laufenden Steuerung
  • Hinzufügen der Unterstützung für neue Logix-Steuerungen durch einfaches Installieren ihrer EDS-Dateien
  • Logix nicht angeforderte Nachricht von Skalendaten

Vorteile

Drittanbieter-Software verbinden
  • Verbinden Sie die Software von Drittanbietern mit FactoryTalk und Logix5000™ über Classic OPC DA v2.05a.
  • Bei Verwendung von v6.00 können Sie die Software von Drittanbietern mit FactoryTalk und Logix5000 über OPC UA v1.03 verbinden.
Aufrechterhalten der Kommunikation
  • Für eine effiziente Kommunikation mit der Logix5000-Steuerungsfamilie optimiert
  • Kommuniziert mit allen Allen‑Bradley Logix 5000™, PLC-5®, SLC™ 500 und Micro800™ Steuerungen
  • Verwenden Sie v6.00, um Ausfallzeiten zu reduzieren, indem Sie redundante Verknüpfungen verwenden, um die Kommunikation mit einer Steuerung aufrechtzuerhalten, wenn ein Netzwerkpfad ausfällt.
Höherer Datentransfer

Höherer Datentransfer (Tags/Sekunde) und höhere maximale Steuerungs- und Tag-Anzahl

Reduzierung des Systemverkehrs
  • Verringerung des Systemverkehrs durch Pushen von Daten von der Logix5000-Steuerung über nicht angeforderte Nachrichten
  • Schnellere Trenn-/Wiederverbindungs- und Ausfallwiederherstellungszeiten
Abrufen von Daten
  • Direktes Abrufen der Daten von vielen CIP-Geräten, um die Auswirkungen auf die Steuerung zu minimieren
  • Abrufen von Daten aus RSLinx® Classic für den Zugriff auf andere Systeme
Verbesserte Unterstützung
  • Die Verwendung von FactoryTalk Linx und FactoryTalk Services Platform ermöglicht eine verteilte und redundante Nutzung von Datenservern

Ressourcen

Resource Resource Type Catalog Number Language
Der FactoryTalk Linx Gateway Leitfaden zur Ermittlung von Ergebnissen Handbuch FTLGATE-GR001
English

Mehr Leistung mit der OperationSuite

Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.

Entdecken Sie andere Produkte in OperationSuite

FactoryTalk® View – HMI-Software
Software
FactoryTalk® View – HMI-Software

Mit der FactoryTalk® View-Software erhalten Sie einen klaren und einheitlichen Prozess – von der eigenständigen Bedienerschnittstelle auf Maschinenebene bis hin zu dezentralen Visualisierungslösungen, die Ihr gesamtes Unternehmen abdecken.

Erste Schritte
FactoryTalk ThinManager
Software
FactoryTalk ThinManager

Mit unserer Thin-Client-Managementsoftware ThinManager® können Kunden ihren Betrieb durch die sichere zentrale Verwaltung der Anwendungen und visuelle Quellen über eine einzige Benutzerschnittstelle optimieren.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®

Erste Schritte

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kommunikation Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Gateway Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: