La empresa produce miles de empaques diariamente y necesitaba una solución que pudiera implementarse con poca interrupción en su producción. Rockwell Automation suministró la solución FactoryTalk PharmaSuite, que integra acciones de manejo de calidad y análisis de negocios, sin papeleos. Esto mejora la eficiencia operativa, eleva los niveles de calidad y mantiene el cumplimiento con las diversas reglamentaciones.
El software permite un enfoque turnkey innovador para la serialización, con una optimización basada en las funciones de cada etapa del ciclo de producción, ahorrando tiempo y mejorando los resultados, al poder integrarse a arquitecturas de control existentes o líneas completamente nuevas, utilizando funciones preconfiguradas en el sistema y exportación de datos en el estándar EPCIS (Electronic Product Code Information Services).
La arquitectura de contenido abierto, en conjunto con un mecanismo de actualización inteligente, ofrece un sistema poderoso, diseñado también para crecer de forma modular, con otras funcionalidades de MES, en las áreas de procesamiento de lotes y empaquetado.
La solución también contó con los controladores programables de la familia Logix.
Al usar hardware y software comerciales disponibles en el mercado, modulares, escalables y reutilizables, la solución también atiende líneas de envasado y embalaje manuales con una herramienta optimizada y prevalidada que se adapta al flujo de trabajo de serialización manual y de agregación. Además, cumple con las normas globales, lo que permite reinicios de producción más rápidos con una red abierta integrada y estándares de comunicación que van desde los dispositivos (de impresión, visión y digitalización) hasta el nivel corporativo.
Al ser capaz de ofrecer una plataforma abierta para hacer la interfaz con los equipos de embalaje existentes, la solución permite la autentificación mediante aplicaciones móviles, para que los operadores no sigan dependiendo de los escáneres.
Adaptable en una escala global para cumplir regulaciones vigentes y futuras, el nuevo sistema también se puede adaptar a otras tecnologías de líneas de embalaje y sistemas de gestión de la producción, por lo que ofrece una solución escalable y modular.
Totalmente basada en los controladores de mercado Rockwell Automation, con arquitectura de red de control dedicada para integrar los equipos de serialización de las líneas de producción, la solución ayuda a reducir los desafíos de interoperabilidad en la planta y se conecta perfectamente con el nivel corporativo y la cadena de proveedores.