Recommended For You
Estos equipos son los primeros lanzados de la nueva familia de ordenadores industriales Allen-Bradley VersaView 6300. Rockwell Automation ha anunciado la disponibilidad de los nuevos PCs y clientes ligeros Allen-Bradley VersaView 6300 con los que ofrece un mayor rendimiento informático en unos equipos compactos, duraderos y asequibles.
Los PCs y clientes ligeros VersaView 6300 caben en la palma de la mano, lo que los convierte en los ordenadores industriales de Rockwell Automation más pequeños hasta la fecha. Su compacto diseño puede ayudar a los usuarios a obtener un valioso espacio en el panel y reducir costes.
Estos equipos también están diseñados para soportar entornos industriales adversos. Por ejemplo, cuentan con un disipador de calor incorporado, pueden operar en temperaturas de operación de 0 a 50° C, y están protegidos frente a golpes y vibraciones. Además, están diseñados con conexión reducida y sin partes móviles para mejorar la confiabilidad.
“Estos nuevos PCs y clientes ligeros son los primeros de la familia de ordenadores industriales Allen-Bradley VersaView 6300, y aprovechan los diseños y la tecnología de nuestra adquisición de ASEM a principios de este año”, explica Dan DeYoung, director comercial de hardware de Rockwell Automation. “Los diseños únicos de la familia VersaView 6300 proporcionan un grado muy alto de durabilidad para entornos industriales en una plataforma asequible y flexible”.
Ambos productos funcionan con el software ThinManager, de Rockwell Automation, que hace posible la administración de aplicaciones centralizada y segura.
Los clientes ligeros están preparados para ThinManager. Y los PCs son compatibles con ThinManager, lo que significa que pueden ejecutarse en un sistema operativo Windows 10 IoT o hacerlo en el entorno ThinManager, convirtiéndose así en clientes ligeros. Esta opción de doble uso ofrece a los usuarios nueva libertad y flexibilidad como:
- La capacidad de instalar las aplicaciones desde un servidor central o un PC local utilizando un producto, lo que puede simplificar la cadena de suministro de una empresa.
- La opción de cargar aplicaciones desde un PC si falla el servidor central, lo que puede mejorar la disponibilidad.
- La capacidad de usar un PC primero como HMI para una máquina independiente, después como un cliente ligero para una serie de máquinas conectadas o, finalmente, como un agregador de datos para recopilar y compartir datos operativos.
Ambos productos utilizan DisplayPort, que admite vídeo 4K para pantallas de contenido de alta resolución. También tienen dos puertos USB 3.0 y dos Ethernet, lo que los hace ideales para el registro de datos de alta velocidad y las aplicaciones de puerta de enlace IIoT.
Publicado 31 de agosto de 2020