Información general acerca de los variadores de comunicación
Algunos variadores de comunicación pueden tener características específicas.
IMPORTANTE:
Para el variador TwinCAT, FactoryTalk Optix no puede importar etiquetas del tipo ITCommObjectServer porque este tipo ITCommObjectServer no se puede exportar a archivos tpy de TwinCat.
Variador de comunicación | Importación de etiquetas en línea | Importación de etiquetas fuera de línea |
---|---|---|
Variador Modbus | ||
Variador MELSEC FX3U | ||
Variador S7TCP | ||
Variador OMRON Ethernet_IP | ||
Variador MELSEC Q | ||
Variador S7 TIA PROFINET | ||
Variador OMRON Fins | ||
Variador CODESYS | ||
Variador TwinCAT | ||
Puerto serie | ||
Variador RA Ethernet_IP |
Entregue su opinión