Las ventajas de un sistema modular
Cree envolventes personalizados mediante el uso de hardware y sistemas auxiliares con certificación IEC diseñados mediante un software intuitivo que da respuesta a todas sus preguntas.
El sistema modular CUBIC satisface sus principales requisitos:
- Construya paneles y aparamenta de conexión que encajen a la perfección en el espacio disponible, el presupuesto del proyecto y los criterios de rendimiento.
- Obtenga la flexibilidad necesaria para diseñar y construir tableros de conmutadores eléctricos y centros de control de motores para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones más exigentes.
- Modularidad = mayor capacidad de escalado. Adáptese y crezca a medida que evolucionen sus necesidades.
- Diseñe los sistemas que mejor encajen en su planta: CUBIC Modular es compatible con todas las marcas.
- No es necesario dedicarle mucho tiempo al diseño. Le ofrecemos la tecnología que mejor encaje, combinada con múltiples ubicaciones de entrada de alimentación.
- Reduzca el tiempo de acreditación: los sistemas CUBIC Modular han sido probados y verificados por los laboratorios de pruebas con mayor reconocimiento mundial.
- Los amplios programas globales de formación y capacitación le ayudan a optimizar el diseño, la construcción y la operación.
- El apoyo global de nuestros proveedores autorizados nos ayuda en la distribución de paquetes de soluciones de alta calidad.
- El suministro en paquetes planos listos para ensamblar requiere menos almacenamiento y ahorra espacio.
Combínelo con nuestros sistemas inteligentes de automatización e información líderes en la industria y lleve sus paneles al siguiente nivel.
CUBIC Modular.
Gane en flexibilidad, agilidad, capacidad de escalado y eficiencia.
Le ofrecemos inteligencia, conectividad, protección, rendimiento y tranquilidad total.
Todo un universo de asistencia e ideas a su alcance
Extraiga el máximo posible de rendimiento y valor de los envolventes CUBIC Modular mediante nuestro software de diseño fácil de usar.
- Optimice sus diseños
- Familiarícese rápidamente con su intuitiva interface
- Aproveche nuestras amplios recursos de capacitación para lograr la máxima eficacia total del equipo (OEE)
- Ahorre tiempo y reduzca costos
- los ingenieros de diseño pueden ser más productivos
- se necesita un menor nivel de destreza para el ensamblaje y cableado de los paneles
- Optimice y reduzca las dimensiones de los paneles y reduzca las necesidades de ingeniería
- medición exacta de la temperatura
- reducción del espacio necesario con unas dimensiones adaptadas con precisión
- Cree automáticamente listas de materiales completas
- envíelas a proveedores independientes
- reduzca los errores
- aumente la velocidad de ensamblaje
- Intégrelos con un software de más alto nivel para lograr un suministro, ensamblaje y flujo de trabajo más eficientes