Nuestros disyuntores de protección de motores brindan protección contra sobrecarga y cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros controladores de motores de estado sólido y contactores NEMA e IEC.

Disyuntores de protección de motor 140MT
Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MT brindan protección térmica contra sobrecarga y protección magnética contra cortocircuito de hasta 45 A, lo que permite ahorrar costos.

Disyuntores de protección de motores 140MP
Nuestros disyuntores de protección de motor (Motor Protection Circuit Breakers, MPCB) Bulletin 140MP brindan protección térmica contra sobrecarga y protección magnética contra cortocircuito de hasta 32 A, con un poder de corte a 400 V de hasta 100 kA. Se prueban en combinación con los contactores Bulletin 100-C y 100-K de Allen‑Bradley para crear dos componentes arrancadores de motores.

Disyuntor de protección de motor 140MG
Los disyuntores de protección de motores Bulletin 140MG pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Ofrecemos dispositivos clasificados de 25 a 150 A para satisfacer sus necesidades específicas. Nuestros accesorios internos instalados en la planta facilitan la instalación y el cableado. En Norteamérica, los códigos de electricidad exigen que un circuito de bifurcación de motores individual se proteja utilizando fusibles, disyuntores de circuitos o un controlador de motor de combinación autoprotegido certificados por UL/CSA Listed.