Nuestros seccionadores están disponibles en profundidades fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.
Seccionadores giratorios
Estos interruptores ofrecen una variedad de versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin envolvente. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.
Desconectadores de seguridad
Nuestros seccionadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos desconectadores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.
Desconectadores con cuchilla visible
Nuestros seccionadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los seccionadores montados en brida también están disponibles en una carcasa.