Nuestros Seccionadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos desconectadores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494g-hazloc-safetydisconnectswitch-front1--large-312w255h.jpg)
Seccionadores de seguridad para zonas peligrosas 1494G
Los desconectadores de seguridad para zonas peligrosas boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A. Están disponibles en tipos de carcasa empernados 3R, 7 y 9 para uso interior y exterior. Estos interruptores están certificados para usarse en zonas de polvo o gas peligrosas Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D y Clase II, Grupos E, F y G.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494h-hl-safetydisconnectswitches-family1--large-312w255h.jpg)
Seccionadores de seguridad de uso general/industrial 1494H
Los seccionadores de seguridad de uso general boletín 1494HL e industrial boletín 1494H se encuentran diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales. La versión de uso general boletín 1494HL está diseñada para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras. Ambas son UL Listed y tienen certificación CSA, y también se pueden utilizar en aplicaciones de seccionadores “en motores”.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1494g-industrialsafetydisconnectswitches-right1--large-312w255h.jpg)
Seccionadores de seguridad industriales severos 1494G
Nuestros seccionadores de seguridad industriales severos Bulletin 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en carcasas de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.