Nuestros seccionadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los seccionadores montados en brida también están disponibles en una carcasa.
seccionadores universales 1494U
Los seccionadores universales Bulletin 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de seccionadores a cuchilla. Estos interruptores cuentan con clasificaciones UL, CSA y CE en una sola línea de productos. Puede elegir entre versiones con o sin fusible, en tamaños de 30 a 600 A. Estos seccionadores universales son únicos y pueden conectarse para una operación con cable o varilla en el campo. La opción con cable le brinda la flexibilidad de montar el interruptor en cualquier lugar del panel, independientemente de dónde se encuentre la manija.
Bloques de fusibles 1491
Los bloques de fusibles boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.
Seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable 1494R
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores giratorios Boletín 194R.
seccionadores accionados por cable 1494C
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.
seccionadores montados en brida de profundidad variable 1494V
Se ha interrumpido la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V y ya no están disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.