Loading

Dispositivos de conexión
Allen‑Bradley

Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 107 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 107 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
0001Sistemas de cableado de E/S 1492
Los sistemas de cableado de E/S boletín 1492 incluyen módulos y cables de interface que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas.
0002Receptáculos IDC
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel.
0003Cajas de distribución IDC
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas.
0004Cables con un conector y cables con conectores M23
Nuestros cables con un conector y los cable con conectores M23 Bulletin 889M proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M23.
0005Receptáculos macho para montaje en panel M23
Nuestros receptáculos macho para montaje en panel M23 Bulletin 888M son fáciles de cablear. Las threads M20 x 1.5 permiten un montaje conveniente en interruptores de seguridad.
0006Conector enchufable para soldadura M23
Nuestros conectores enchufables para soldadura M23 Bulletin 889M son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines permiten un ensamblaje sencillo de cables personalizados en la planta.
0007Cables con un conector y cables con conectores Mini-Plus
Nuestros cables con un conector Bulletin 889N y los cables con conectores Mini-Plus Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.
0008Receptáculos para montaje en panel Mini-Plus
Nuestros receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Bulletin 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
0009Receptáculo para montaje en panel tipo micro de CA
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Bulletin 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
0010Cables con un conector y cables con conectores tipo micro de CA
0011Cajas de distribución tipo micro de CA
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Bulletin 898 son pasivas y permiten la conexión de varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable flexible.
0012Terminales de tornillos tipo micro de CA
Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación.
0013Bifurcadores y conectores en T tipo micro de CA
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo micro de CA están diseñados para utilizarse con módulos de CA MDSA Boletín 198. El cuerpo de poliuretano (PUR) proporciona resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
0014Terminales de tornillos Pico
Nuestros terminales de tornillos Pico (M8) Bulletin 871A son dispositivos pasivos que se utilizan con un cable sin terminación.
0015Cables V e Y Pico (M8)
Los cables V e Y Pico (M8) Boletín 879P ofrecen tuercas de acoplamiento atornillables para una conexión confiable y resistente, y un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible.
0016Receptáculos para montaje en panel Pico
Nuestros receptáculos para montaje en panel Pico (M8) Bulletin 888P están fabricados para instalación tipo mamparo o en panel.
0017Cajas de distribución Pico
Nuestras cajas de distribución Pico (M8) Bulletin 898P interconectan varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable.
0018Cables con un conector y cable con conectores Pico (M8)
Nuestros cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8.
0019Conectores con aislamiento desplazable Pico (M8)
Nuestros conectores con aislamiento desplazable (IDC) Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas.
0020Bifurcadores y tes Pico (M8)
Nuestros bifurcadores y conectores en T Pico (M8) Bulletin 898P incluyen un solo cable con conector macho que se divide en dos conectores hembra, lo que permite conectar dos dispositivos a un solo puerto de E/S.
0021Cables con un conector tipo micro EAC
Los cables con un conector tipo micro EAC Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
0022Receptáculos tipo micro EAC
Los cables tipo micro desconexión rápida EAC Bulletin 888 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
0023Terminales de tornillos tipo mini
Nuestros terminales de tornillos tipo Mini Bulletin 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación.
0024Cables con un conector y cables con conectores tipo mini
Nuestros cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos.
0025Receptáculos para montaje en panel tipo mini
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo Mini Boletín 888N cuentan con roscas de 1/2 pulgada 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.
0026Bifurcadores y conectores en T tipo mini
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo Mini Bulletin 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos.
0027Cajas de distribución tipo mini
Nuestras cajas de distribución tipo Mini Bulletin 898N son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos.
0028Conector con aislamiento desplazable tipo CC micro (M12)
Nuestros conectores con aislamiento desplazable tipo micro de CC (M12) Bulletin 871A y 889 se usan con cables sin terminación para crear conexiones rápidas en la planta. La instalación de IDC no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos.
0029Cables con un conector y cables con conectores tipo CC micro
Los cables con un conector y los cables con conectores tipo CC micro (M12) Boletín 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
0030Bifurcadores y tes tipo micro de CC
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo CC micro están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y conectores en T permiten interconectar dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
0031Cables V e Y tipo CC micro
Nuestros cables V e Y tipo CC micro (M12) Boletín 879D permiten la interconexión de dos dispositivos de campo a un solo puerto de E/S. El diseño delgado de tamaño reducido incluye forro de cloruro de polivinilo (PVC) y tuercas de acoplamiento de trinquete.
0032Receptáculo para montaje en panel tipo CC micro
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CC (M12) Bulletin 888 son conectores de metal fundido ideales para utilizarse en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas.
0033Cajas de distribución tipo CC micro
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CC (M12) Bulletin 898 conectan varios dispositivos al sistema de control y ofrecen una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas.
0034Terminales de tornillos tipo CC micro
Nuestros terminales de tornillos Bulletin 871A y 889 son conectores enchufables en campo para utilizarse con un cable sin terminación.
0035Carretes de cables
Nuestros carretes de cable Bulletin 889 se pueden combinar con conectores enchufables en campo para proporcionar flexibilidad con características mejoradas para la instalación rápida y simple típica de un sistema basado completamente en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.
0036Válvula 889
Nuestros conectores enchufables en campo de válvula DIN Bulletin 889 permiten la creación y la personalización de cables de desconexión rápida en la planta para válvulas estándares y otros dispositivos.
0037Válvula DIN 889
Nuestros cables con un conector y los cables con conectores de válvula DIN Boletín 889 ofrecen una capacidad de desconexión rápida para válvulas estándares y otros dispositivos.
0038Sistema de marcado ClearMultiprint 1492
Nuestro sistema de marcado ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marca los etiquetas del bloque de terminales, termorretracción, cable con autolaminación y etiquetas adhesivas para usarlos en bloques de terminales, cables, cableado y otros componentes industriales.
00391492 ClearMark Advanced
Nuestro sistema de marcado avanzado ClearMark™ Bulletin 1492 imprime tanto en tiras de marcado de bloque de terminales como en otros componentes industriales.
0040Trazador X-Y 1492
Nuestro sistema de marcado ClearPlot™ Bulletin 1492 es un trazador X-Y que brinda una herramienta de marcado flexible para nuestros bloques de terminales en un diseño compacto.
0041Para montaje en panel 1492
Nuestros bloques de terminales para montaje en panel NEMA Bulletin 1492 se usan comúnmente cuando la instalación requiere solo algunas terminaciones. Reducen el tiempo de instalación, están listos para el cableado después del montaje y no requieren un riel.
0042De estilo abierto 1492
Nuestros bloques de distribución de estilo abierto Bulletin 1492 distribuyen la alimentación eléctrica a varias cargas.
0043Con alta clasificación de fallo 1492
Nuestros bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores.
0044De bloque de distribución 1492
Los bloques de distribución Bulletin 1492 usan conexiones cruzadas estándar para permitir la distribución de la alimentación eléctrica a un número indefinido de terminales.
0045En envolvente 1492
Nuestros Bloques de distribución en gabinete Bulletin 1492 ofrecen numerosas configuraciones de conectores y protección IP20 desde el frente.
0046De puesta a tierra 1492-P
Nuestros bloques de puesta a tierra Bulletin 1492-P proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, práctico y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.
0047De paso estándar 1492-P
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso estándar Bulletin 1492 para aplicaciones de paso de un circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños.
0048De bloque de distribución 1492-P
Nuestros bloques de terminales de bloque de distribución de control Bulletin 1492-P distribuyen la energía de fuentes de alimentación de CC de fuente conmutada para circuitos de control.
0049De paso y múltiples circuitos 1492-P
Nuestros bloques de terminales de paso y múltiples circuitos Boletín 1492-P son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques.
0050De aislamiento 1492-P
Nuestros bloques de terminales de aislamiento Boletín 1492-P facilitan abrir un circuito sin recablearlo.
0051Bloques de terminales a presión CEI especiales de paso
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC especiales de paso Bulletin 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos.
0052Estilo enchufable de doble nivel 1492-P
Nuestros bloques de terminales enchufables de doble nivel Bulletin 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos para ayudar a ahorrar el valioso espacio del panel.
0053Bloque de distribución universal 1492-P
Nuestros bloques de terminales de distribución universal Boletín 1492-P permiten que una conexión central se distribuya fácilmente a varios bloques de terminales adyacentes, utilizando puentes centrales.
0054Fusible 1492-P
Nuestros bloques de terminales de conexión a presión IEC de fusibles Bulletin 1492-P proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN.
0055Sensor 1492-P
Nuestros bloques de terminales para sensores Bulletin 1492-P proporcionan todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales para ayudar a ahorrar espacio en panel.
0056Estilo enchufable 1492-P
Nuestros bloques de terminales enchufables Bulletin 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.
0057Fusible y supresor de sobretensiones 1492
Los bloques de terminales de fusible y supresor de sobretensiones Bulletin 1492 son bloques de dos circuitos que constan de una serie de resistencias/condensadores conectados en paralelo a un varistor de óxido metálico (MOV).
0058Resistencia, indicación de voltaje y componente 1492
Nuestros bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y componente con protección contra contacto accidental Boletín 1492 complementan nuestra línea de bloques de terminales con protección contra contacto accidental.
0059De alta densidad 1492
Nuestros bloques de alta densidad con protección contra contacto accidental Boletín 1492 se sitúan entre los bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y los bloques de terminales estilo IEC de función plena.
0060Fusible de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte portafusibles Bulletin 1492 proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN.
0061Aislamiento de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan una forma más sencilla y conveniente de abrir un circuito sin recablearlo.
0062De paso y múltiples circuitos de resorte 1492-P
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso y múltiples circuitos Boletín 1492 son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques.
0063Sensor de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de sensores Bulletin 1492 son bloques estilo enchufable diseñados para aplicaciones de tres cables.
0064De paso estándar de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso estándar Boletín 1492 para aplicaciones de paso de un circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños.
0065Desconexión de neutro de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación y desconexión de neutro Boletín 1492 ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
0066Conexión combinada por resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte CEI combinada Boletín 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión estilo combinado en el otro.
0067Estilo enchufable de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte CEI de control de bucle analógico enchufables Boletín 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos cuando el espacio es limitado.
0068Minibloques de conexión con enclavamiento de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques con enclavamiento Boletín 1492 cuentan con clasificación de resorte UL de 600 V.
0069Minibloques para montaje en panel con resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques para montaje en panel Boletín 1492 son bloques generales de paso de un circuito que ofrecen durabilidad y están disponibles en un amplio rango de colores.
0070Bloque de distribución de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de bloque de distribución Boletín 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores que ayudan a satisfacer las necesidades de su aplicación.
0071Especiales de paso de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC especiales de paso Boletín 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos.
0072Puesta a tierra de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte de puesta a tierra Boletín 1492 organizan de manera sencilla y cuidadosa las conexiones de puesta a tierra al riel DIN.
0073De conexión enchufable flexible de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC enchufables flexibles Boletín 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión estilo combinado en el otro.
0074Componente interno de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de componentes internos Bulletin 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos.
0075De indicación de voltaje NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Boletín 1492 proporcionan indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores.
0076Fusible NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales portafusibles Bulletin 1492 proporcionan una manera simple de agregar protección contra sobrecorriente a un circuito.
0077Interruptor de aislamiento NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de interruptor de aislamiento Boletín 1492 proporcionan aislamiento del circuito eléctrico positivo. Están disponibles en estilo abierto y de alta densidad.
0078De construcción abierta NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de construcción abierta Bulletin 1492 (estilos C y F) permiten una verificación visual de que el cable está posicionado correctamente en el área de la abrazadera.
0079De puesta a tierra para ahorro de espacio de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra para ahorro de espacio Boletín 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.
0080De paso y conexión de clip de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo CEI de paso y conexión de clip Boletín 1492 tienen conexiones de clip en un lado del bloque de terminales.
0081Minibloques de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC minibloques Boletín 1492 son bloques generales de paso y puesta a tierra con uno y dos niveles.
0082Puesta a tierra de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales de tipo tornillo de puesta a tierra IEC Bulletin 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.
0083Desconexión de neutro de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo CEI de instalación y desconexión de neutro ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
0084Tipo tornillo de paso para ahorro de espacio 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso para ahorro de espacio Bulletin 1492 son bloques de terminales compactos con capacidad de múltiples cables para aplicaciones de un circuito.
0085De paso estándar de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso estándar Boletín 1492 están diseñados para aplicaciones de paso de un circuito.
0086Fusible tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales portafusibles tipo tornillo Bulletin 1492 son bloques de fusibles de brazo con bisagra que ofrecen una mejor protección contra sobrecorriente.
0087Tipo tornillo de desconexión de neutro de un circuito 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de desconexión de neutro de un circuito Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad a través de una desconexión que requiere una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
0088Sensor de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de sensores Bulletin 1492 proporcionan convenientemente todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales.
0089Estilo enchufable de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC enchufables Bulletin 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.
0090Termopar de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo CEI de termopar Boletín 1492 son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar.
0091Estilo enchufable de doble nivel de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo enchufables de doble nivel Bulletin 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos y, a la vez, ayudan a ahorrar el valioso espacio del panel.
0092Aislamiento de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan una forma más sencilla y conveniente de abrir un circuito sin recablearlo.
0093Tipo tornillo de paso y múltiples circuitos 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso y múltiples circuitos Bulletin 1492 son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques.
0094Componente interno de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de componentes internos Bulletin 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos.
0095Especiales de paso de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492 tienen conectores y adaptadores de prueba que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple.
0096Proceso de tornillo 1492
Nuestros Bloques de terminales de proceso tipo tornillo IEC Bulletin 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de cálculos de referencias de procesos para reducir el espacio ocupado en el panel en un 45% y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.
0097Sistemas de conexión de seguridad 888-898
Los t-ports/bifurcadores, las cajas de distribución, las clavijas cortocircuitadoras y las tomas de seguridad Guardmaster® son partes de un sistema de desconexión rápida específico para la seguridad de las máquinas.
0098Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar 888-898
Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar Bulletin 1485 se basan en un sistema de conectores de 4 pines y se usan para proporcionar alimentación eléctrica de 24 VCC a módulos de E/S y a otros dispositivos por separado de la alimentación eléctrica de la red.
0099Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica 280
Los medios físicos de alimentación eléctrica trifásica ArmorConnect® Bulletin 280 ofrecen cables de desconexión mini y de cambio rápido que proporcionan una conexión segura al controlador de motores distribuido ArmorStart®.
0100Medios físicos de alimentación eléctrica para controles 888-898
Nuestros dispositivos de conexión de conectores de potencia Bulletin 888/889 ofrecen cables de desconexión mini que proporcionan una conexión segura al controlador de motores distribuido ArmorStart®.
0101Medios físicos redondos para DeviceNet® 1485
El cable redondo grueso y delgado (usado generalmente como cable troncal y de derivación, respectivamente) que comercializamos está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores.
0102Medios físicos planos para DeviceNet® 1485
Nuestro sistema de medios físicos planos KwikLink™ ofrece un método de cableado modular simple con un cable plano de cuatro conductores y conectores con aislamiento desplazable (IDCs).
0103Cables 1585 On-Machine M12
Los cables On-Machine™ M12 tienen un conector IP67 sobremoldeado con un cable de par trenzado. Además, son resistentes y aptos para componentes en la máquina y aplicaciones altamente flexibles.
0104Carretes de cables 1585
Nuestros carretes de cables Ethernet Bulletin 1585 suministran una conexión de red confiable en ambientes difíciles.
0105Conectores RJ45 1585
Nuestros conectores In-cabinet (RJ45) para Ethernet están diseñados para resistir aplicaciones industriales IP20 y asegurar la integridad y el rendimiento de la red.
0106Cables USB 9300
Nuestros cables USB industriales reemplazan las combinaciones de adaptadores en serie con cables. Cada cable le permite conectarse directamente al puerto USB de la computadora, lo que simplifica el armado y la instalación de los interruptores o los dispositivos.
0107Dispositivos ControlNet
Los medios físicos de la red y los dispositivos de conexión ControlNet™ ofrecen conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra.
Más vendido
0108
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 107 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad. Existe una amplia oferta de productos para CC Micro (M12), CA Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) y M23: cable con conectores, cable con un conector, cables V- e Y-, bifurcadores, conector enchufable en campo y receptáculos. Los sistemas de cableado de E/S incluyen módulos y cables de interfaz que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas. Ofrecemos varios bloques de terminales IEC y NEMA para satisfacer sus necesidades.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right