Los sistemas de conexión tipo micro de CC (M12) boletín 889D incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones para adaptarse a un amplio rango de aplicaciones y ambientes. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-dcmicrocordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cables con un conector & cable con conectores tipo Micro DC (M12)
Nuestros cables con un conector & cables con conectores tipo Micro DC (M12) Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Disponibles con conectores sobremoldeados rectos o rectangulares de 4 o 5 pines, estos cables ofrecen distintos materiales y colores de forro, que incluyen rojo para identificar las aplicaciones de seguridad. Algunos modelos incluyen blindaje trenzado para reducción de ruido e indicadores de estado para indicación del estado de la alimentación eléctrica y la salida.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879d-dcmicrovycables-right1-large-312w255h.jpg)
Cables V & Y tipo Micro DC (M12)
Nuestros cables V & Y tipo Micro DC (M12) Bulletin 879D permiten la interconexión de dos dispositivos de campo a un solo puerto de E/S. El diseño delgado de tamaño reducido incluye forro de cloruro de polivinilo (PVC) y tuercas de acoplamiento de trinquete.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-dcmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
Bifurcadores & conectores en T
Nuestros bifurcadores y conectores en T están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y conectores en T permiten interconectar dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-ts4-d-dcmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
Terminales de tornillos
Nuestros terminales de tornillos Bulletin 871A y 889 son conectores enchufables en campo para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m3ac5-0m5-dcmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Receptáculos para montaje en panel tipo micro de CC (M12)
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CC (M12) Bulletin 888 son conectores de metal fundido ideales para utilizarse en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas. Su diseño modular proporciona capacidad de montaje en panel, mantiene los elementos ordenados y organizados y permite un reemplazo simple en áreas donde existe la probabilidad de que los cables se dañen o deban reemplazarse con frecuencia.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m4dc-h-dcmicroidc-right5-large-312w255h.jpg)
conectores con aislamiento desplazable tipo micro de CC (M12)
Nuestros conectores con aislamiento desplazable tipo micro de CC (M12) Bulletin 871A y 889 se usan con cables sin terminación para crear conexiones rápidas en la planta. La instalación de IDC no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos. El resultado es una conexión eléctrica duradera y a prueba de gas en una carcasa resistente con clasificación IP67. Estos conectores están disponibles en configuraciones de tres o cuatro pines macho y hembra y en versiones rectas y rectangulares.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-58pt-dcmicrodistributionbox-right1-large-312w255h.jpg)
Cajas de distribución tipo micro de CC (M12)
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CC (M12) Bulletin 898 conectan varios dispositivos al sistema de control y ofrecen una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Nuestras cajas de distribución requieren menos espacio, se ven más ordenadas y organizadas y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.