Las cajas de distribución IDC incluyen puertos con 3 terminaciones de cable y están disponibles en una caja de 8 puertos. Los receptáculos IDC presentan conectores de metal fundido con 4 cables de cinc y son ideales para la terminación de cables de envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898h-p58pt-b5-distributionbox-right1--large-312w255h.jpg)
Cajas de distribución IDC
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Requieren menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenados y organizados y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888h-t4dc3-om5-idcconnector-right1--large-312w255h.jpg)
Receptáculos IDC
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel. Este conector de metal fundido con 4 cables de cinc es ideal para la terminación de cables en envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.