Los sistemas de conexión Pico (M8) boletín 889P incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores, cables en V, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Los dispositivos incluyen conectores de 3 o 4 pines estándar del sector en estilos enroscables o encajables con configuraciones rectas o rectangulares. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas longitudes y materiales de forro de cable.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picocordsetpatchcordfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cables con un conector & cable con conectores Pico (M8)
Nuestros cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8. Con un conector macho integral en un extremo y conductores libres en el otro, los cables con un conector proporcionan conectividad rápida y simple entre dispositivos de campo y conexiones de terminales. Los cable con conectores cuentan con un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra) y son una manera eficiente de unir dispositivos de campo basados en conectores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879dz-f4aedm-picovycablefamily-right3-large-312w255h.jpg)
Cables V & Y Pico (M8)
Nuestros cables V e Y Pico (M8) Bulletin 879P ofrecen tuercas de acoplamiento atornillables para una conexión fiable y resistente y un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible. Proporcionan conexiones seguras para interruptores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-32yy-pm4-picosplitter-right2-large-312w255h.jpg)
Bifurcadores & conectores en T Pico (M8)
Nuestros bifurcadores y conectores en T Pico (M8) Bulletin 898P incluyen un solo cable con conector macho que se divide en dos conectores hembra, lo que permite conectar dos dispositivos a un solo puerto de E/S.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-picoscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Terminales de tornillos Pico (M8)
Nuestros terminales de tornillos Pico (M8) Bulletin 871A son dispositivos pasivos que se utilizan con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines contienen terminales de tornillos o conectores con aislamiento desplazable (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888p-picopanelmountreceptacle-right2-large-312w255h.jpg)
Receptáculos para montaje en panel Pico (M8)
Nuestros receptáculos para montaje en panel Pico (M8) Bulletin 888P están fabricados para instalación tipo mamparo o en panel. Estos conectores de tres o cuatro cables, disponibles en versiones macho o hembra, son ideales para utilizarse en envolventes y permiten configuraciones de cableado personalizadas.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picoidcfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Conectores con aislamiento desplazable Pico (M8)
Nuestros conectores con aislamiento desplazable (IDC) Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos. El resultado es una conexión eléctrica duradera y a prueba de gas en una carcasa resistente con clasificación IP67. Estos conectores están disponibles en configuraciones de tres o cuatro pines macho y hembra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-picodistributionbox-right6-large-312w255h.jpg)
Cajas de distribución Pico (M8)
Nuestras cajas de distribución Pico (M8) Bulletin 898P interconectan varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable. Cada caja pasiva ofrece receptáculos hembra con thread interna (4, 6, 8 o 10, según el modelo) para la conexión sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida. Todas las cajas tienen versiones con indicadores de estado para utilizarse con entradas PNP (surtidor).