Los bloques de distribución incluyen opciones de identificación de terminales. Hay dimensiones de montaje con cada unidad y etiquetamos los rangos de cables y los pares de apriete en el producto para simplificar la instalación. Puede seleccionar entre cinco estilos de bloques de distribución, incluida la bloque de distribución estilo abierto mini, el cableado directo/empalme estilo abierto, la bloque de distribución en envolvente y la bloque de distribución UL Listed 1953.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pde1225-enclosedpowerdistribution-right1-large-312w255h.jpg)
Bloques de distribución en envolvente
Nuestros Bloques de distribución en gabinete Bulletin 1492 ofrecen numerosas configuraciones de conectores y protección IP20 desde el frente.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdl31124-powerdistribution-right1--large-312w255h.jpg)
Bloques de distribución
Los bloques de distribución Bulletin 1492 usan conexiones cruzadas estándar para permitir la distribución de la alimentación eléctrica a un número indefinido de terminales. Son posibles las configuraciones de alimentación izquierda, derecha y central.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pdm3141a-poweropenstyle-right1-large-312w255h.jpg)
Bloques de distribución de estilo abierto
Nuestros bloques de distribución de estilo abierto Bulletin 1492 distribuyen la alimentación eléctrica a varias cargas. Los bloques de paso y empalme permiten una conexión más fácil del cableado de campo a un gabinete. Nuestra versión de bloque miniatura proporciona una alta capacidad de transporte de corriente en un pequeño paquete para ayudar a ahorrar espacio en el panel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-pd3183-powerhighfaultsccr-left2-large-312w255h.jpg)
Bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo
Nuestros bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores. Tienen cubiertas con bisagra que permiten un acceso más fácil y una mejor protección contra el contacto accidental.