Acondicionadores de señales
Nuestros acondicionadores de señales analógicas están diseñados para aislar, transmitir, convertir, dividir y amplificar señales analógicas en ambientes industriales difíciles para mejorar la confiabilidad de su proceso. Estos acondicionadores de señales ahorran espacio en el panel, proporcionan aislamiento vía aislamiento galvánico, resuelven problemas de señales desiguales, estandarizan en un tipo de señal, reducen el cableado con unidades alimentadas por bucle y mejoran la resolución de problemas.