El sistema de transportador inteligente MagneMover® LITE™, diseñado para mover cargas útiles pequeñas y medianas de manera rápida y eficiente, ofrece la oportunidad de realizar operaciones más flexibles y productivas. Necesita un único sistema para hacer todo el trabajo. El sistema sincroniza todos los objetos que se transportan, lo que reduce la complejidad y permite lograr un transporte sin presión, a la vez que mantiene un flujo de material óptimo. Diseñe su solución más adecuada utilizando un conjunto estándar de componentes para satisfacer las necesidades de su aplicación y maximizar el valor de su sistema.
Descripción general
Atrás está la necesidad de confiar en sistemas complejos y rígidos para la clasificación y el movimiento de productos. Con el sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE, puede transformar lo que es posible en sus operaciones con una solución de movimiento simple, flexible y de alta densidad. Descubra cómo se puede utilizar esta tecnología para reducir los tiempos de inactividad y habilitar el seguimiento y la localización sin necesidad de sensores externos.
- Motor, variador, controlador, posicionamiento y orientación incorporados
- Hasta 9 vehículos en movimiento por metro
- Hasta 12 vehículos en cola por metro
- Hasta miles de vehículos en un sistema de seguimiento
- Cargas útiles de hasta 2,5 kg por cada vehículo
- Cargas útiles de hasta 10 kg por vehículo en tándem
- Velocidades de hasta 2 m/s
- Aceleraciones de hasta 4 m/s2 según la carga útil y el tipo de carrito
- Seguimiento y rastreo incorporados sin identificación mediante radiofrecuencia. La identificación mediante radiofrecuencia también está disponible
- Repetibilidad +/-0,5 mm para motores rectos y +/-0,10 mm en estaciones de proceso con calibración
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto Herramienta de tiempo de ejecución para operadores MagneMover LITE | MMI-PP004 | |
Brochure de tecnología de carrito independiente | MOTION-BR002 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- UL Recognized