Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT proporciona un transporte rápido y preciso de cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Al mover los portadores utilizando la fuerza electromagnética, puede lograr un transporte sin presión a velocidades sin precedentes.
Esta versión de alta propulsión de nuestra tecnología QuickStick es una solución ideal para aplicaciones exigentes y es fácil de integrar tanto si está actualizando un diseño existente como desarrollando una nueva línea.
Descripción general
El sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT está diseñado para transportar con rapidez y precisión cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Es la solución ideal en una amplia variedad de aplicaciones industriales y puede funcionar en salas limpias, cajas de guantes y ambientes sumergidos.
El inversor QuickStick HT 5700 permite reducir el tamaño del armario y aumentar la velocidad, además de ofrecer seguridad funcional integrada para la desconexión de par segura.
- Encaminamiento automático de vehículos
- Transporte anticolisión/sin presión
- Propulsión de estado sólido que proporciona alta confiabilidad y larga vida útil
- Comunicación Ethernet de alta velocidad
- Cableado mínimo con conexiones directas de motor a motor
- Retroalimentación integrada sin necesidad de sensores externos
Características
- Aceleración: hasta 6 G según la masa
- Velocidad: hasta 5 m/s (o más en función de la carga útil)
- Longitud del estator
- Ancho simple: 1 m (3,3 pies) y 0,5 m (1,6 pies)
- Ancho doble: 0,5 m (1,6 pies)
- Vehículos por metro: 2
- Longitud del vehículo, mín.: 240 mm (9,4 pulgadas)
- Propulsión por metro
- Ancho simple: más de 2500 N de propulsión por metro
- Ancho doble: más de 5000 N de propulsión por metro
- Tamaños de matriz de imanes: de 2 a 8 ciclos [de 238 a 958 mm], ancho único y doble [104 mm y 206 mm]
- Vacíos de motor físico a matriz de imanes: de 4 a 22 mm (de 0,16 a 0,87 pulgadas)
- Material de la carcasa: acero inoxidable
- Motores sellados para ambientes difíciles de inmersión o en vacío: sí
- Repetibilidad: ±1 mm
- Seguridad: desconexión de par segura
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto Sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT | MMI-PP006A | |
Brochure de tecnología de carrito independiente | MOTION-BR002 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- KC (Corea)
- Marruecos
- Certificación TÜV
- UL Listed
- Con etiqueta UKCA