Nuestros servomotores aptos para la industria alimenticia Kinetix® VPF proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite mantener los estándares de la industria alimentaria a la vez que maximiza la productividad en sus operaciones. Estos motores están diseñados para resistir las exigencias de la industria de los alimentos y las bebidas, para ayudarle a lograr el nivel más alto de rendimiento del sistema y calidad del producto.
Descripción general
Nuestros servomotores aptos para la industria alimenticia Kinetix VPF amplían las capacidades de los servomotores de baja inercia Kinetix® VPL agregando características especializadas que se adaptan a las aplicaciones de envasado y manipulación de alimentos y bebidas. Con el sellado mejorado, y los sujetadores y revestimientos no corrosivos aptos para la industria alimenticia, estos motores están diseñados para satisfacer los requisitos únicos de los entornos de producción de alimentos.
- Disponible en seis tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece clasificaciones de par de 0,93 a 19 N•m (de 8,2 a 168,2 lb•in)
- Incluye pintura blanca apta para la industria alimenticia, sello de eje y grasa en el sello de eje apta para la industria alimenticia y en cumplimiento con las normas REACH
- Incluye sujetadores y eje de acero inoxidable
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- C-Tick
- UL recognized