La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
Descripción general
- Admite funciones de control simples tales como ejecución de lógica booleana, acondicionamiento de señales, detección de eventos y alarmas en componentes del sistema de control
- Ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida y localizada a eventos de entrada sin los retardos de tiempos de encuesta ida y vuelta de las redes
- Ofrece una sencilla configuración para la lógica local con RSNetWorx para el software RSNetWorx™ para DeviceNet™
- Ofrece componentes seleccionados, tales como E/S distribuidas, botones pulsadores, relés y arrancadores distribuidos, que se comunican a través de una red DeviceNet
Productos
Variadores
E/S
Botones pulsadores
Relés
Control de motores
Software
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Datos técnicos de E/S incorporadas para DeviceNet | 1799-TD001 | |
Manual del usuario del sistema DeviceLogix | RA-UM003 | |
Manual del usuario de POINT I/O y ArmorPOINT I/O DeviceLogix | 1734-UM015 | |
Manual de usuario de E/S DSA para arrancadores distribuidos | 100-UM005 | |
Tecnología DeviceLogix para aplicaciones industriales | 193-AT001 |