Mejore sus aplicaciones y cree máquinas inteligentes con ArmorBlock® E/S. Obtenga una mayor flexibilidad, mantenimiento optimizado y solución de problemas, reducción de los costes de cableado y escalabilidad mejorada para lograr un mejor rendimiento que antes. Los bloques de E/S distribuidos On-Machine™ se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como para aplicaciones de seguridad, como ensamblaje de automoción, manejo de materiales, embalaje, clasificación, procesamiento de madera y mucho más.
Descubra más sobre ArmorBlock Módulos de E/S y Tecnología IO-Link.