Operadores de zona peligrosa 800R
Los operadores para zona peligrosa Boletín 800R están diseñados para zonas peligrosas División 2/Zona 2. Constan de operadores Boletín 800H (Tipo 4/4X/13) o Boletín 800T (Tipo 4/13) con bloques de contactos sellados. Estas unidades están disponibles como conjuntos montados en la fábrica o como componentes para ensamblaje en el campo.