Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema. Además, la información recopilada mediante los relés de seguridad inteligentes GSR a través de la interfaz opcional EtherNet/IP minimiza el tiempo improductivo no planificado, aumenta la eficiencia y habilita The Connected Enterprise®. El relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster extiende aún más esta capacidad para compartir incluso diagnósticos e información sobre el estado de los interruptores y sensores de seguridad conectados en serie mediante GuardLink.
Descripción general
- Brinda un amplio rango de opciones de seguridad
- Proporciona versatilidad a través de las simples configuraciones de lógica, restablecimiento y temporización
- Incluye conexión de relé de seguridad de un cable que permite la sencilla instalación y la flexibilidad del sistema
- Los terminales se agrupan por entradas y salidas de alimentación eléctrica para conexiones transparentes
- Ofrece una solución compacta que ahorra energía y espacio en el riel DIN
- Proporciona constantes esquemas y configuraciones de terminales, lo que permite una instalación simplificada
- Ofrece una interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster opcional (440R-ENETR) que permite que los relés de seguridad Guardmaster se comuniquen con una red EtherNet/IP.
- Incluye el relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster que ofrece visibilidad del estado del sistema hasta en las puertas de guarda individuales y los paros de emergencia, cuando se usan con dispositivos de seguridad inteligente habilitados para GuardLink.
Información adicional
- Habilite la seguridad en su Connected Enterprise con el sistema de seguridad de tecnología GuardLink™. Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y flexibilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.
- Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de relé de seguridad Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Descripción de producto de relé de seguridad GuardLink doble Guardmaster DG | 440R-PP002 | |
Descripción de producto de la interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR | 440R-PP001 | |
Descripción de producto seguridad con bloqueo Guardmaster con relé de seguridad de sensores de proximidad (GLP) | 440RG-PP001 | |
Perfil de migración de relés de seguridad Minotaur a la familia de relés de seguridad Guardmaster | MIGRAT-PP011 | |
Perfil de migración de la familia de relés de seguridad Minotaur a relés de seguridad Guardmaster | MIGRAT-PP024 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: aptos para aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e y CAT4 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 según IEC 61508:2010/IEC62061:2006 de acuerdo con las características de la arquitectura y de la aplicación
- GLP/GLT: aptos para aplicaciones hasta nivel de rendimiento d y CAT3 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 según IEC 61508:2010/IEC62061:2006 de acuerdo con las características de la arquitectura y de la aplicación
Conformidad de estándares
- IEC 60204‑1
- EN ISO 13849‑1
- EN ISO 12100
- CEI 61508