Los relés de seguridad especial y función única están diseñados para proporcionar funciones de seguridad básicas y avanzadas, tales como monitoreo de tiempos de retardo y velocidad. También están diseñados para ser utilizados en aplicaciones específicas, como control a dos manos, silenciamiento y control de tapetes y flancos de seguridad sensibles a la presión.
Relés de seguridad de función única
Nuestros relés de seguridad de función única MSR100 son compatibles con varios dispositivos de entrada y configuraciones de salida. Estos relés son ideales para aplicaciones de seguridad relativamente pequeñas y control de zonas únicas. Están disponibles en versión electromecánica o en modelos de estado sólido para aplicaciones que involucran altos regímenes de trabajo. Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2019, se interrumpirá la producción de algunos relés de seguridad existentes de la cartera MSR y ya no estarán disponibles para la venta. Se les recomienda a los clientes que migren a los productos de relé de seguridad de las familias MSR y GSR.
Unidades de control Sipha
Nuestras unidades de control Sipha monitorean y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor Sipha, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha.
Controladores Safedge
Nuestros controladores Bulletin Safedge™ 440F operan con nuestros bordes de seguridad Safedge Bulletin 440F. Los controladores monitorean continuamente el accionamiento del perfil y generan una señal de salida cuando se presiona el perfil.
Controladores de tapetes
Nuestra unidad de control MatGuard™ monitorea todos los tapetes que están interconectados para formar una zona protegida. La zona protegida puede tener un total de 100 m como máximo y estar compuesta de un número indefinido de tapetes. El controlador se interconecta con el circuito de control de la máquina e incluye dos relés de seguridad que ayudan a proporcionar redundancia de control.
Relés de seguridad para monitoreo de cortina óptica con muting
Nuestros relés de monitoreo de cortina de luz con silenciamiento permiten suspender de forma temporal y automática la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones. En aplicaciones de manejo de materiales, el material puede pasar por el campo protector sin apagar la máquina. Además de contar con silenciamiento, estos módulos monitorean hasta tres cortinas de luz con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI).
Relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad
Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P están diseñados para aplicaciones de movimiento que requieren la interacción del personal durante la operación. Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P se usan para detección en reposo en motores monofásicos y trifásicos sin necesidad de sensores.
Relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores. Estos relés proporcionan acción de conmutación como relés intermedios. Están diseñados para uso con unidades mecánicas y capacitivas de control con las dos manos.
Relés para monitoreo de expansión
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de expansión tienen una entrada de canal individual o doble, y salidas inmediatas o con retardo a la desconexión. Están diseñados para operar como una extensión de un relé de seguridad maestro e imitar las salidas de los relés maestros.