Interruptores de enclavamiento de acceso y cadenas con atrapamiento de llave
Nuestros interruptores de enclavamiento de acceso/cadenas con atrapamiento de llave permiten el acceso a zonas peligrosas solo cuando se inserta una llave apropiada en el enclavamiento. Estos enclavamientos de acceso de acero inoxidable proporcionan un método resistente apto para la industria para ayudar a impedir el acceso a través de las compuertas. Se accionan con una palanca o una barra conectada a la cadena.