Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID de alta frecuencia están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693. Los transceivers UHF RFID están diseñados según el estándar global Gen2.
Además de nuestro sistema compatible con EtherNet/IP 56RF, Rockwell Automation tiene dos nuevas incorporaciones:
- Nuestra nueva familia 59RF de transceivers de lectura/escritura de alta frecuencia son compatibles con IO-Link
- Nuestra familia 58UHF de transceivers de lectura/escritura de alta frecuencia EtherNet/IP
Esta solución integra con facilidad en The Connected Enterprise®, lo que proporciona datos directamente a un sistema de control para reducir el tiempo improductivo y mejorar la productividad.
Descripción general
HF RFID 56RF | HF RFID 59RF | RFID 58UHF | |
Comunicaciones | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
Distancia de detección | De 55 a 168 mm (de 2,16 a 6,6 in) | De 40 a 78 mm (de 1,59 a 3,07 in) | 1,5 a 5 m (4,92 a 16,4 pies) |
Voltaje de funcionamiento | 24 VCC | ||
Clasificación de envolvente | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
Frecuencia | 13.56 MHz | Entre 902 y 928 MHz Entre 865 y 868 MHz |
|
Intensidad de salida, máx | 100 mA por transceiver | 200 mA por transceiver | 0,5 mA por transceiver |
Conformidad | ISO/CEI 15693 | ISO/CEI 15694 | ISO 18000-63 |
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia incluyen:
- Seguimiento de activos
- Industria automotriz
- Adquisición de datos
- Alimentos y farmacéutica
- Manejo de productos
- Protección y entrada
- Administración de herramientas
Aplicación de pintura
Aplicación de estampado de metales
Información adicional
Software
El simulador de RFID es un programa de software basado en Windows diseñado para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Este simulador permite la selección de casi todas las combinaciones de transceivers y tags que ofrece Rockwell Automation. Al variar la distancia y la velocidad de línea de tag a transceiver, un usuario puede determinar rápidamente la configuración más óptima para su aplicación.
El simulador es una herramienta diseñada para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Los valores que se muestran dentro son cálculos teóricos y las variaciones dentro de un sistema individual pueden afectar valores realizados.
Para instalar el simulador RFID:
- Descargue todo el contenido dentro de la carpeta Software del simulador de RFID.
- Instale el simulador de acuerdo con las instrucciones de instalación del simulador de RFID.
- Consulte el Manual del simulador de RFID para una explicación rápida y una descripción general del simulador.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de soluciones de Seguimiento y ruteo inteligente | RFID-BR001 | |
Descripción del producto Identificación mediante radiofrecuencia de alta frecuencia (HF RFID) para uso industrial | HFRFID-PP001 | |
Brochure de identificación mediante radiofrecuencia industrial 56RF | RFID-BR001 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- C-Tick
- cULus Listed
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables