Los variadores de CA PowerFlex® de clase Compact ofrecen una solución simple y eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de control a nivel de máquinas autónomas o integración simple del sistema. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 523
Los variadores de CA PowerFlex® 523 son rentables e ideales para máquinas independientes. Estos variadores proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración. Además, ofrecen programación USB, configuración específica de la aplicación y opciones de montaje flexibles. Los variadores de CA PowerFlex 523 ofrecen clasificaciones de potencia de 0.2 a 22 kW (0.25 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V. Son compatibles con un amplio rango de control de motores, sus medidas son compactas y operan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F).
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 525
Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. Los variadores de CA PowerFlex 525 funcionan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y son ideales para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 527
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®, que brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 4M
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4M son los miembros más pequeños y más rentables de la familia de variadores PowerFlex. El cableado de alimentación directa y la sencilla programación proporcionan la flexibilidad para manejar un amplio rango de aplicaciones.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 4
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4 están diseñados para satisfacer requisitos globales del fabricante del equipo original y el usuario final en relación con la simplicidad, el tamaño reducido y la rentabilidad. Estos variadores compactos proporcionan características intuitivas tales como un teclado integral con potenciómetro local y teclas de control listos para usar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 40
Los variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes del equipo original, los constructores de máquinas y los usuarios finales un control de motores que permite mejorar el rendimiento en un paquete compacto fácil de usar. Estos variadores incluyen control vectorial sin sensores para satisfacer demandas de par a baja velocidad. Con opciones de carcasa flexibles y programación sencilla, se pueden instalar y configurar rápidamente. También tenemos variadores empaquetados que proporcionan opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y carcasa en diseños estandarizados.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 40P
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control de bucle cerrado con una opción para desconexión de par segura Categoría 3 en un diseño compacto y rentable. Este variador está diseñado para satisfacer las demandas globales del fabricante original de equipo y el usuario final en relación con flexibilidad, tamaño reducido y facilidad de uso. Es una solución rentable para el control de velocidad y de posición básico en aplicaciones tales como derivadores, transportadores inteligentes, máquinas empaquetadoras y máquinas de bobinado de fibra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
Variadores de CA PowerFlex 400
Los variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales. Características incorporadas tales como entrada de purga y regulador proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en un amplio rango de aplicaciones con ventilador y bomba de par variable. Un variador con ventilador y bomba PowerFlex 400 empaquetado disponible ofrece opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y carcasa en diseños estandarizados que proporcionan una solución eficaz en cuanto a costos para el control de la velocidad en aplicaciones con ventilador y bomba de par variable.