Descargas
¿Para qué se usa?
Esta es una alternativa para usar diferente tamaño y tipografía de teclado de entrada numérica estándar en PanelView 5000.
¿Es útil para mí?
Si por alguna razón requiere cumplir con una determinada tipografía o si se desea personalizar el tamaño del teclado de entrada numérica en PanelView 5000, esta aplicación es una excelente alternativa.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
- Studio 5000
- Logix Designer
- View Designer
- PanelView 5000
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Siga los siguientes pasos y modifique los archivos HMI/Controlador según sea necesario.
Paso 1:
Importe las imágenes numéricas deseadas.

Paso 2
Cree un gráfico ADD-ON utilizando las imágenes importadas.

Paso 3:
En el gráfico ADD-ON, debe asignar una animación visible a cada imagen numérica. Todas las imágenes numéricas del “0” al “9” deben superponerse entre sí. Utilice la cantidad de dígitos que necesite.

Paso 4
Abra la instrucción “Custom_N_Display” al dar click en el “Add-On-Defined”. En esta aplicación particular estamos trabajando con números de tres dígitos.

Paso 5
El resto del código de la rutina principal es para administrar el teclado personalizado.

Paso 6
Para ejecutar la aplicación, comprobar que las referencias al controlador y HMI son correctas.

Paso 7
La aplicación debería verse de la siguiente manera.