Características generales
Este desarrollo incluye las siguientes características:
- Configuración del Dynamix 1444 en Studio 5000
- Configuración del Emonitor CMS
- Configuración del Emonitor Extraction Manager
- Configuración del Emonitor Scheduler
Características generales
Este desarrollo incluye las siguientes características:
Ventajas
Limitaciones/Desventajas
Descargas
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Para aplicaciones que requieren el análisis de datos de aceleraciones, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.
Áreas de aplicación
Se puede aplicar en el ámbito del mantenimiento predictivo y en el control de calidad.Se puede aplicar en el ámbito del mantenimiento predictivo y en el control de calidad.
Paso 01
Configuración del Dynamix 1444 en Studio 5000
2 - Añada el módulo a la configuración “I/O”
a - Haga clic derecho en la red Ethernet y seleccione Nuevo Módulo... Busque por número de catálogo (1444). Seleccione y cree el módulo.
b - Si no puede ver o agregar el Dynamix 1444 a su configuración de E/S, es probable que el perfil de complemento (AOP) no esté instalado.
3 - Establece la personalidad del módulo y el tipo de entrada del canal.
a - En las propiedades del módulo, seleccione Cambiar.
emonitor-1444-data-extraction_16x9-emonitor-1444-step1-image3
5 - Establecer la Configuración de Hardware.
a - Las siguientes capturas son de una configuración de hardware típica y pueden variar según diferentes sensores y los requisitos de distintas aplicaciones.
b - La sección superior abarca las propiedades físicas del sensor, y la sección inferior controla los datos que estarán en los “tags” del módulo.
Paso 02
Configuración para obtener datos bajo demanda.
Los datos de demanda no se utilizan en el módulo. Se proporcionan como una fuente de datos adicional para aplicaciones de software; en este caso, utilizaremos estos datos en el software Emonitor.
1 - Los datos de demanda se acceden mediante solicitudes de datos explícitas a los “Demand Data Objects”.
2 - Definition of the sample resolution
Puedes definir la fuente de señal de datos de demanda, separada de lo que se especifica en la página FFT. Esta separación permite que el software acceda a datos que se procesan de manera diferente para el mismo canal.
Las diferencias pueden incluir integrado vs. no integrado, diferencias en la tasa de muestreo o FMAX, o en el modo de medición: asincrónico vs. sincrónico.
Paso 03
Habilita la funcionalidad de búfer en la pestaña FFT.
1 - Vaya a la página FFT en la definición de medición y habilite el almacenamiento de datos TWF y/o FFT, luego configure todos los parámetros restantes según los requisitos de la aplicación.
2 - Tome en cuenta las siguientes condiciones:
Paso 04
Configuration of Emonitor CMS.
1 - Iniciar Emonitor.
2 - Abra la ventana de la base de datos seleccionando “Windows > Database” y seleccione la vista “Database setup” en el cuadro de diálogo “Select View”. La vista muestra el “Hierarchy pane” a la izquierda y el “Location pane” a la derecha.
3 - Para agregar una planta, seleccione el ícono del disquete en el “Hierarchy pane”, y presiones “Insert”. Su cursor aparecerá en un cuadro junto a un nuevo elemento de la jerarquía en la parte inferior del árbol de Jerarquía.
Paso 05
Configuration of Emonitor Extraction Manager (EEM).
1 - To configure the EmonitorDDM service startup and start the service:
a - Click Start, in the Start Search box, type services.msc, and then press Enter to open the Services snap-in (it is necessary to be logged in as an administrator).
b- In the navigation tree, select Services (local).
emonitor-1444-data-extraction_16x9-emonitor-1444-step5-image1
d - Also verify if the RSLinx service is running
emonitor-1444-data-extraction_16x9-emonitor-1444-step5-image3
b - Before any configuration can be made, you must login using Emonitor login credentials.
3 - Create and run an extraction
a - Click New to launch the Extraction Wizard. The first screen of the Extraction Wizard is shown in the following screenshot.
emonitor-1444-data-extraction_16x9-emonitor-1444-step5-image5
b - Se puede recolectar los datos de dos métodos: “Scheduled and Triggered”.
c - The data could come from two sources: “online” collected data or “on demand” data.
d - The Select Devices page in the Extraction wizard shows an RSLinx view of the devices.
emonitor-1444-data-extraction_16x9-emonitor-1444-step5-image6
Once the device is selected, it is displayed in the content pane of the wizard. Before continuing the wizard, you can choose to rename or remove the selected device.
e - For a Demand Data Extraction, the Demand Acquisition Settings page is displayed. Select the parameters you want to use to request the demand data extraction.
f- To select the Live Data Extraction:
- Select one or more Dynamix 1444 modules from which to acquire.
- Select the Dynamix 1444 channels and measurements that you want to collect.
- Map the selected Dynamix 1444 measurements to Emonitor measurements.
- Set an Unload Interval (minutes, hours, or days).
- To begin data collection, save and start the Extraction.
g - To select the Demand Data Extraction:
- Select one or more Dynamix 1444 modules from which to acquire.
- Specify the desired measurement parameters for each channel.
- Map the selected Dynamix 1444 measurements to Emonitor measurements (the Demand Data buffer only provides Spectrum and Time-Waveform data).
- Set an Unload Interval (minutes, hours, or days).
- To begin data collection, save and start the Extraction.
4 - To select the Triggered collection method:
a - Specify a local or remote RSLinx Classic OPC server and one or more trigger tags,which act as signals for the EmonitorDDM service to begin data collection.
b- Select one or more Dynamix 1444 modules from which to acquire data.
c- Select the Dynamix 1444 channels and measurements that you want to collect.
d - Map the selected Dynamix 1444 measurements to Emonitor measurements.
e - Create one or more triggers and assign one or more corresponding tags to these triggers.
f - Select whether to collect data on a scheduled interval, or only one collection when the trigger condition is True.
g - Save and start the Extraction to begin data collection.
Paso 06
Configuration of Emonitor Scheduler
1 - To start the Scheduler service:
a - Click Start > Control Panel > Administrative Tools > Services.
b - Select Services (local)in the left side of the Services window.
c- Select Emonitor Scheduler in the right side of the Services window.
d - The Emonitor Scheduler Startup Type should be Automatic. If it is manual or disabled, right-click on Emonitor Scheduler and select Properties. In the Properties dialog box, set Startup Type to Automatic, and then click OK.
e - The Emonitor Scheduler Status should be Started. If it is Stopped, right-click on Emonitor Scheduler and select Start.
We strongly recommend that you leave the Startup Type for the EmonitorScheduler as “Automatic” in the Services console. This starts the Scheduler service automatically when Windows starts.
2 - Edit the “odonline.edi file”
The odonline.edi file, located in the Emonitor program directory on the Unload Station computer, defines the unload file directory. Use a text editor to view or edit the odonline.edi file.
a- Start the Scheduler program (Start > Programs > Rockwell Software > Emonitor > Utilities > Scheduler).
b- Click Add or select Edit >Add Profile.
c- Enter the Event Profile Name. For data import, enter Online Import Event.
d - You can enter notes about the profile as well. Select Enable profile for scheduling. Click Next to display the Response tab.
e- Select the way the event is to be scheduled.
- For the Online Import Event:Select Scheduled time/date and File change notification. Click Settings to display the File Change Notification dialog box.
- For the Online Import Event, click Add File.
- For the Online Import Event, select the UD directory under your program directory. In the File name box, enter *.ulf. This tells Scheduler to look for unload files in the unload directory. Click Open.
- The unload files show in the Monitored Files list. Click OK to continue.
- Click Next to continue.
f - Click Add Event in the Events tab.
g - Enter the Executable file and the Command line.
- Executable file: C:\Program Files\Rockwell Software\Emonitor\didaemon.exe
- Command line: C:\Program Files\Rockwell Software\Emonitor\odonline.edi
h - Choose Next to continue.
i - Choose the Date and Time you want to launch the Profile. Then click Finish.
Emonitor - extracción de datos 1444
Versión 1.0 - Enero de 2025