Ítem | Requerimiento | Versión |
---|---|---|
1 | Connected Components Workbench™ | 21.00 o superior |
2 | Powerflex 755T | N.A |
¿Para qué es esto?
En el control de ajuste, el usuario proporciona una referencia tradicional (es decir, una referencia de velocidad o referencia de par) y utiliza la salida PID para aumentar o disminuir la velocidad en un porcentaje establecido (normalmente +/- 10 por ciento). Un ejemplo de esto sería una bobinadora con un dancer. Aquí, el usuario proporcionaría al variador una referencia de velocidad y una referencia de posición para el dancer. La unidad seguiría la referencia de velocidad, pero mantendría la tensión en una red aumentando/disminuyendo su velocidad según la posición del dancer.
¿Esto me resulta útil?
Una configuración en Connected Components Workbench™ que incluye un programa para un Drive Powerflex 755T que necesita ser programado para recibir una señal desde un DANCER y desde una referencia de velocidad para el motor.
El control PID será quien controla la salida del ajuste de un +10 o -10 % de la velocidad envidad desde el controlador de la máquina y el PID ajustará la tensión sobre la banda que estamos controlando.
Esta primera versión tiene como objetivo enviar referencia de velocidad inversa hasta ubicar el dancer en la posición de trabajo en caso de que la banda este des tensionada o descolgada.
![Ilustración](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/illustration1.2400.png)
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Descargue el archivo “Dancer Powerflex 755T.ccwarc” e importe el proyecto en el Connected Components Workbench™ y descargue al drive la configuración existente teniendo en cuenta que la aplicación solo contien desarrollos sobre el puerto 9 (DeviceLogix)
Requerimientos de sistema para la aplicación:
Conocimientos requeridos:
Conocimientos básicos de programación y configuración en el software Connected Components Workbench™ y conocimiento en funcionalidad y parametrización de variadores PowerFlex 755T.
Descargas
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1
Descargue el archivo: Potentiometer Dancer in Powerflex 755T.ccwarc, abra la aplicación CCW haga clic en File, Import Project e importe el proyecto.
![Step 1 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step1-Image1-1.2036.jpg)
Paso 2
Explore el programa, haga clic en Powerflex755T_1, DeviceLogix y en Launch editor para conocer la programación interna del PID dentro del Devicelogix.
![Step 2 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step2-Image1-2.1920.jpg)
Paso 3
Verificar que estén programados el rung 0 y 1 que contienen el PID y la instrucción que valida la posición del Dancer para dar un giro en modo reversa en caso de que sea necesario.
![Step 3 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step3-Image1-3.1920.jpg)
Paso 4
Ir a la pestaña de TOOLS y hacer clic en Show Tag Database, en la pantalla de Tag Database presionar en la parte inferior izquierda el botón de Launch Tag Editor y adicionar los tags del recuadro de la derecha.
![Step 4 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step4-Image1-3.1920.jpg)
Paso 5
Validación de parámetros
- Puerto 0 Parámetro 70 Application Sel , ajustar a ProcPID Only (1)
- Puerto 9 Parámetro 14 PID Output Sel, ajustar a Vel Trim (2)
- Puerto 9 Parámetro 1 Config PID, ajustar BIT 5= 1
- Puerto 9 Parámetro 2 Config PID, ajustar BIT 0= 1
- Puerto 9 Parámetro 25 PID Ref Sel, ajustar Port 9 par 28
- Puerto 9 Parámetro 35 PID Fdbk Sel, ajustar Port 4: Anlg In0 Value
- Puerto 9 Parámetro 7 PID Upper Limit, ajustar a 10%
- Puerto 9 Parámetro 8 PID Upper Limit, ajustar a -10%
Otras ayudas
TN QA58829, https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1125496/loc/en_US
Tiempo estimado de implementación: Una (1) Hora.