Descargas
¿Para qué es esto?
La solución de convergencia OT/TI proporciona la base adecuada para impulsar a nivel empresarial la integración de la periferia a la nube con el fin de acelerar la transformación digital IIoT. Simplifica y automatiza la recopilación, contextualización y organización de datos de equipos industriales en máquinas, dispositivos y activos de automatización en la planta. Al mismo tiempo, permite una alta integridad de los datos. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con datos operativos bloqueados en dispositivos sin par o aislados en sistemas de registro. Los datos contextualizados de OT y de alta velocidad de los controladores se descubren y empaquetan, de forma automática, en un modelo de información lógico y común que los ingenieros de control pueden configurar.
Este modelo de información común agiliza la configuración de líneas de ensamblaje similares y puede enriquecerse con datos de terceros. Puede asignarse a aplicaciones en la nube o locales y consumirse con facilidad. La solución unifica datos de fuentes industriales y sistemas de control o automatización. Se integra con diversas aplicaciones de nube, IIoT y big data, como ThingWorx, Microsoft Azure IoT Hub y Microsoft SQL, entre otras. También utiliza OPC-DA con el fin de acceder a los datos de KEPServer Enterprise para la conectividad de terceros. Con el acceso a datos contextualizados de OT, las aplicaciones de TI pueden ayudar a los usuarios a extraer información sobre los equipos en toda la empresa: Identificar de forma rápida, sencilla y proactiva las ineficiencias del proceso y la producción, así como los defectos de los productos. Esto permite centrarse en el uso de los datos para detectar y resolver los problemas de los equipos y mejorar el rendimiento de la producción.
Características generales
La solución de convergencia TO/TI ofrece las siguientes características:
- Simplifica y automatiza la recolección, contextualización y organización de datos industriales en equipos, dispositivos y activos de automatización.
- Desbloquea información clave sobre el rendimiento industrial a partir de datos OT.
- Habilita una integridad elevada de los datos informáticos.
- Se integra con diversas aplicaciones de nube, IIoT y big data.
- Reduce la necesidad de conocimiento técnico de IT.
- Crea información, contenidos de aplicaciones y bases de datos de manera automática.
- Le permite organizar grandes volúmenes de datos de alta velocidad con modelos de información basados en OT.
- Le permite conectar fuentes de datos sin pares , añadir contexto de aplicación y habilitar el envío de datos contextuales.
Ventajas:
Admite la colaboración OT/IT. Para ello, permite que los ingenieros de control identifiquen los conjuntos de datos más apropiados y envíen información directamente al nivel de TI.
Limitaciones/desventajas
- Requiere licencia de software, solo permite la suscripción.
- Los recuentos de las tags de la licencia no son aditivos.
- Las tags se contabilizan cuando se despliegan los modelos de información; una tag utilizada en varias aplicaciones de la misma gateway se contabiliza una sola vez.
¿Es útil para mí?
Las soluciones de convergencia son adecuadas para los ingenieros de OT interesados en automatizar la contextualización de los datos operativos lo más cerca posible de la fuente antes de poblar la información a nivel de TI para otras aplicaciones analíticas. Ejemplos de casos de uso típicos:
- Recolectar datos y contextualizar
- Crear una estructura organizativa alineada con la utilización prevista del análisis de datos, ya sea solo mediante el modelado de información o la combinación de objetos inteligentes junto con el modelado de información.
- Realizar análisis de datos previstos con otro software de análisis.
Ámbitos de aplicación
Alimentación y bebidas, automotriz y neumáticos, fabricación, etc.
Ventajas de las aplicaciones con soluciones de convergencia OT/IT:
- El beneficio de la línea base procede del modelo de información y de la capacidad de contextualizar a la jerarquía de comandos.
- Para los usuarios que tienen un sistema de Arquitectura Integrada de Rockwell Automation, se obtienen beneficios adicionales al añadir propiedades de configuración de objetos inteligentes y lograr la recopilación sincronizada de datos a altas resoluciones.
- Las capacidades de recolección y organización de datos aportan valor al potenciar la colaboración de TO con TI y también proporcionan la capacidad de egresar conjuntos de datos contextualizados para proyectos de análisis de big data.
- Mejora la eficacia de la ingeniería para el despliegue de proyectos y la accesibilidad a los datos.
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Hardware
- PowerFlex 525
- CompactLogix, ControlLogix
- Revisión de firmware 30 o superior.
Software
- Programas: FTEGSmartObjects.ACD, ACMTR88HMI.apa
- Studio 5000 Logix Emulate v33
- Studio 5000 Logix Designer v34
- FactoryTalk Logix Echo v33.11.00
- Administrador de códigos de aplicación Studio 5000 v4.02.00
- FactoryTalk ViewME v12.00.00
- FactoryTalk Edge Gateway v3.00.00
- ThingWorx 9.0
- Consola de administración FactoryTalk v6.30.00
- Microsoft SQL Server Management Studio v18.9.1
- SQLServer/SQLExpress
- Vista previa de Azure IoT Explorer v15.00
- Azure IoT Hub
Conocimientos
Familiaridad con la teoría de control, habilidades de codificación de controladores, conocimiento de aplicaciones (preferiblemente ingeniero TO) que puedan relacionarse con el caso de uso previsto y análisis una vez que los datos hayan llegado a su destino previsto. Conocimientos intermedios de programación y configuración en el entorno Logix Design Studio 5000.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1:
1. Identifique los casos de uso para la aplicación:
1.1. Aplicación cliente de prueba
1.2. Aplicación ThingWorx
1.3. Aplicación SQL Server
1.4. Aplicación Azure IoT Hub
Paso 2
Añada un driver:
1. Seleccione Data Flow > Data Sources.
2. En Define Drivers, seleccione Add para añadir un driver en la gateway.
3. En Select Driver, seleccione el tipo de driver que se va a configurar:
- FactoryTalk Live Data (FTLD)
- EtherNet/IP (CIP)
4. Seleccione Next.
5. Introduzca el Nombre del Driver y defina la configuración.
- El nombre debe contener solamente letras, números y guiones.
- La configuración es diferente para cada tipo de driver.
6. Seleccione Save.
Paso 3
Añada una fuente de datos:
1. Seleccione Data Flow > Data Sources y, a continuación, en Configure Data Sources, añada una fuente de datos.
- Para añadir la primera fuente de datos, seleccione Add Data Sources.
- Para añadir una fuente de datos posterior, seleccione Add.
2. Introduzca el nombre y, a continuación, en Data Browse Path Type, seleccione Logix Project File (FTEGSmartObjects.ACD).
El nombre debe contener solamente letras, números y guiones.
3. Examine la ruta del archivo y seleccione el archivo .acd.
4. (opcional) Para generar el espacio de nombres, seleccione Auto-populate namespace.
5. En Driver for Collection, seleccione el controlador FactoryTalk Live Data o EtherNet/IP (CIP).
6. Introduzca la ruta de recolección.
7. Seleccione Save para añadir la fuente de datos.
Paso 4
Pruebe la aplicación
- Cliente de prueba. La aplicación Cliente de prueba muestra la transmisión de datos en directo a la gateway cuando se selecciona Enable Data Flow.
- ThingWorx. Recopile información de Rockwell Automation y fuentes de terceros y envíela a un servidor de ThingWorx Foundation.
- Servidor SQL. Proporciona un método para recolectar información de Rockwell Automation y fuentes de terceros y enviarla a un servidor SQL.
- Azure IoT Hub.