Aumente la producción y aporte valor
Maximizar la productividad es vital para el éxito futuro, es por eso que la industria minera debe esforzarse por conseguir la mejor tecnología disponible para maximizar la productividad y reducir los costos para mantener la competitividad en el futuro. Las estrategias de control basadas en modelos han mostrado su capacidad de optimizar operaciones unitarias complejas en tiempo real y de aumentar la producción.
El Control Predictivo Basado en Modelo sustituye a los sistemas expertos como la principal tecnología de control avanzado, puesto que ofrece mayor valor en una solución más fácil de mantener.
La plantas de beneficio y procesamiento de minerales de Brucutu de Vale aumentó la producción de su tipo de concentrado más valioso en un 27 % con la tecnología de Control Predictivo Basado en Modelo - Descúbralo descargando este perfil.