Algunos variadores de CA fueron diseñados para brindar mitigación de armónicos, regeneración y soluciones que reduzcan los costos de energía, agreguen flexibilidad y aumenten la productividad.
Definitivamente esto proporciona mayor confiabilidad en los sistemas y reduce detenciones no planificadas de la producción. También se obtienen ahorros financieros al reducir los gastos de mantenimiento y repuestos.
Es clave determinar el variador adecuado para ayudar a optimizar los activos maximizando los beneficios que traen estas tecnologías.
Estas unidades también ofrecen la ventaja de un diseño modular para una instalación y mantenimiento rápido y sencillo. Este diseño eficiente proporciona módulos compactos que se pueden quitar y reparar fácilmente.
Para conocer más acerca de los variadores de CA con el mantenimiento predictivo, les contamos algunos detalles de los nuevos variadores Allen-Bradley PowerFlex ® 755T.
Características de PowerFlex® 755T:
- El diagnóstico predictivo y la configuración de mantenimiento monitorean las condiciones de operación del motor y la unidad para ayudar a analizar el estado del sistema.
- El empaquetado optimizado de componentes y opciones de energía reduce el espacio físico y el hardware.
- Las unidades proporcionan mitigación de armónicos y cumplen con la norma IEEE 519.
- El diseño rodante de entrada / salida hace que los módulos de potencia y filtro sean fáciles de instalar y mantener.
- Opciones de seguridad de Safe Torque Off y Safe Speed
- Puertos dobles incorporados de EtherNet / IP.
- Rango de potencia ampliado: 10 ... 6000 Hp (7.5 ... 4500 kW) *