Módulo de medición dinámica estándar
Nuestros módulos de medición dinámica estándar Bulletin 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos giratorios.
Nuestros módulos de medición dinámica estándar Bulletin 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos giratorios.
Nuestros módulos de relé XM® 441 y 442 Bulletin 1440 brindan soluciones para cuando se necesitan relés adicionales, más que relés únicos e incorporados de nuestros módulos de medición.
Nuestros módulos de doble velocidad Bulletin 1440 XM® 220 aceptan entradas de tacómetros estándar. Estos módulos operan en modo de doble canal, canal individual redundante o rotación inversa para controlar la forma en que los sensores calculan las mediciones de velocidad, aceleración y picos. Pueden operar de manera independiente o en redes DeviceNet™ para proporcionar datos e información de estado en tiempo real a otros módulos XM, controladores programables, sistemas de control distribuido y sistemas de monitoreo de condiciones.
Nuestros módulos de medición dinámica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet™ monitorean la vibración, la presión y la tensión en equipos giratorios. Estos módulos están diseñados para integrarse con los controladores ControlLogix® conectados a través de un adaptador 1440 ControlNet™.