Nuestros medios físicos de la red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de su red. El cable coaxial ControlNet es un cable de blindaje cuádruple coaxial RG6 y de baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Existe una variedad de conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.
Descripción general
- Disponibles en cloruro de polivinilo (PVC) de alta flexibilidad y estándar
- Incluye cable de 200 micrones
- Disponible en longitudes de 10, 20, 30, 60, 100 y 300 m (32,8, 65,6, 98,4, 196,8, 328,1 y 984,2 pies)
- Úselos con el repetidor 1786-RPFS
- Use un adaptador de repetidor para suministrar un máximo de 1.6 A a 5 VCC de corriente para alimentar los módulos de repetidor
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Lista de componentes del sistema de medios físicos ControlNet | AG-PA002 |