¿Busca obtener valor con mayor rapidez al mismo tiempo mientras se integra mejor y es más flexible? Nuestra cartera de productos de control de movimiento goza de una posición privilegiada para ayudarlo a construir las máquinas capaces, escalables y conectadas que impulsen su negocio. Con el alcance global de Rockwell Automation, puede estar seguro de que sus dispositivos reciben asistencia y mantenimiento en toda su empresa.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
54
Resultados
0001Servovariador Kinetix 5700 con movimiento integrado en EtherNet/IP
Vea nuestro vídeo para obtener más información sobre los beneficios de elegir un servovariador Kinetix 5700.

0002Servovariadores Kinetix 6200
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 6200 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.

0003Servovariadores Kinetix 6000
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 6000 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.

0004Servovariadores Kinetix 2000
A partir de diciembre de 2022, la producción de los servovariadores Kinetix® 2000 Boletín 2093 será interrumpida y ya no estarán disponibles para la venta.
0005Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Obtenga máquinas más simplificadas y con eficiencia energética, y descubra el poder del control de movimiento descentralizado con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix.

0006Servovariadores Kinetix 6500
A partir de diciembre de 2025, se interrumpirá la producción de los servovariadores Kinetix® 6500 y ya no estarán disponibles para la venta.
0007Servovariadores Kinetix 5300
Estos servovariadores de un solo eje EtherNet/IP ofrecen flexibilidad de diseño en un paquete simplificado que cubre las necesidades esenciales de construcción de la máquina.

0008Servovariadores Kinetix 7000
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 7000 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.

0009Servovariadores Kinetix 5500
Nuestros servovariadores Kinetix 5500 proporcionan soluciones de movimiento EtherNet/IP versátiles que ayudan a simplificar los diseños y a crear soluciones ágiles y rentables.

0010Servovariadores Kinetix 350
La producción de nuestros servovariadores Kinetix 350 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
00112094 Kinetix 6000M integrado
Rockwell Automation anuncia que la producción de los sistemas de motorización integrada Kinetix® 6000M Boletín 2094 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta.

0012Servovariadores Kinetix 3
A partir de diciembre de 2022, la producción de los servovariadores de componentes Kinetix 3 Boletín 2071 será interrumpida y ya no estarán disponibles para la venta.

0013Servovariadores Kinetix 300
A partir de julio de 2024, se interrumpirá la producción de los servovariadores de indexado Kinetix 300 EtherNet/IP Boletín 2097 y ya no estarán disponibles para la venta.

0014Servovariadores Kinetix 5100
Los versátiles servovariadores Kinetix 5100 aumentan el rendimiento y la capacidad de escalado de sus máquinas pequeñas y medianas.

0015Servovariadores Ultra 3000
A partir de diciembre de 2022, se interrumpirá la producción de los servovariadores Ultra 3000 y ya no estarán disponibles para la venta.

0016Servomotores multiuso compactos Kinetix TLP
Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que minimizan los requisitos de espacio.

0017Servomotores Kinetix VP
Estos motores proporcionan un control de movimiento integrado sencillo a través de su red EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.

0018Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
Estos servomotores compactos de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar sus aplicaciones industriales de baja potencia.

0019Servomotores de baja inercia Kinetix VPL
Maximice el potencial de su máquina mediante nuestros servomotores de baja inercia Kinetix® VPL para mover cargas con aceleraciones rápidas y una precisión excepcional.

0020Servomotores Kinetix VPF aptos para la industria alimenticia
Estos servomotores aptos para la industria alimenticia proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite cumplir con los estándares de higiene a la vez que maximiza la productividad.

0021Servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS
Utilice estos motores para alcanzar sus objetivos de fabricación incluso en entornos de proyección de agua de alta presión o altamente corrosivos.

0022Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Seleccione estos motores para optimizar sus aplicaciones de servicio continuo, así como también para ofrecer mayor eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas.

0023Servomotores de baja inercia Kinetix MPL
Aumente su ventaja competitiva con estos motores sin escobillas de alto rendimiento que ofrecen un par más elevado en un espacio más reducido.

0024Servomotores asíncronos Kinetix HPK
Aumente el rendimiento de su equipo de producción eligiendo esta serie de motores que combinan alta potencia y posicionamiento preciso.