Los servomotores compactos Kinetix® TL y TLY proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. Estos servomotores de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar aplicaciones industriales más ligeras. Tienen una gran potencia en unas dimensiones pequeñas, con una alta densidad de par.
Descripción general
Los servomotores compactos Kinetix TL y TLY son una solución excepcional para ofrecer procesos flexibles de alto rendimiento. Los servomotores compactos Kinetix TL, disponibles en ocho tamaños de estructura que van de 46 mm a 235 mm y opciones para alimentación de 200 V o 400 V, pueden ser ideales en una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Complete su máquina inteligente mediante el emparejamiento de estos servomotores compactos con los servovariadores Kinetix 5100 o los servovariadores Kinetix 5300.
- Disponible en 200 V con tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
- Opción de freno de 24 V integral
- Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
- Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- Con etiqueta UKCA