Interruptores de carga IEC
Nuestros interruptores de carga Bulletin 194E están diseñados para usarse como aplicaciones de aislamiento de motor local y desconectadores. Nuestros interruptores están disponibles en versiones de tres y seis polos con polos adicionales add-on, terminales de puesta a tierra y de neutro y contactos auxiliares. Estos interruptores comparten las mismas maneta de operación que los interruptores de control y de carga Bulletin 194L.