Refuerce su producción con una flexibilidad y visibilidad inigualables. Un centro de control de motores (MCC) FLEXLINE™ 3500 puede ayudarle a aumentar la productividad, mejorar la seguridad de la planta, reducir el tiempo improductivo, ahorrar energía y más.
Esta solución de bajo voltaje integra el control de motores, la distribución de alimentación eléctrica y la aparamenta de conexión eléctrica en un paquete centralizado. Creada para los mercados globales, esta solución de control inteligente cumple con las normas 61439-1 y 2.
Descripción general
Un centro de control de motores para los mercados globales
Podrá acceder a los datos de producción, conectar sistemas y aumentar la productividad con nuestra amplia cartera de productos y soluciones globales.
El centro de control de motores FLEXLINE, diseñado pensando en sus necesidades, combina el flexible sistema de envolvente modular CUBIC con los componentes Allen‑Bradley® para crear un control inteligente que se adapte a su planta y a sus aplicaciones, tanto actuales como futuras. El centro de control de motores de bajo voltaje FLEXLINE 3500 puede ayudarle a:
- Aumentar la eficiencia de la producción
- Reducir el tiempo improductivo
- Obtener datos en tiempo real
- Reducir los costos y el tiempo de mantenimiento
- Ahorrar energía
- Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo
Tecnología de centro de control inteligente de motores
Convierta su planta en una ventaja estratégica. Puede obtener acceso a los datos en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y mejor informadas con el control inteligente de motores.
Los dispositivos de los centros de control de motores FLEXLINE 3500 se conectan de manera transparente mediante EtherNet/IP. La red incorporada:
- Mejora la integración
- Reduce el tiempo de configuración de su sistema de control
- Le permite monitorear, diagnosticar y resolver problemas de sus controles de motores
- Utiliza una red que se comunica con toda su empresa
Además, con nuestra infraestructura de red integrada y dispositivos inteligentes, podrá obtener acceso a los datos del centro de control de motores desde cualquier lugar. Los datos en tiempo real que tendrá al alcance de la mano le ayudarán a reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento inesperados.
Robustas especificaciones para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones
- Bus principal: 485…6000 A
- Bus vertical: 770…2000 A
- Unidades fijas y desmontables
- Capacidad de corriente de las unidades desmontables de hasta 630 A
- Control de alimentación eléctrica: 24 VCC, 110…240 VCA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente nominal de corto tiempo (lcw): hasta 100 kA
- Voltaje de operación de hasta 690 V
- Cumple con la norma CEI 61439-1 y 2
- Clasificación de envolvente hasta IP54
![Planta de Rockwell Automation en Twinsburg, Ohio | Agosto de 2017](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/plantfloor-twinsburg-pixelate6384.2400.jpg)
Seguridad del centro de control de motores, la aparamenta de conexión eléctrica y el equipo de distribución de alimentación
Ayude a proteger a su personal y a su planta contra peligros eléctricos. Además de cumplir las normas CEI 61439-1 y 2 relativas a la seguridad, todos los centros de control de motores FLEXLINE 3500 están diseñados con protección de primer nivel para reducir la exposición eléctrica.
Con los centros de control de motores conectados en red puede monitorear y resolver problemas desde la seguridad de su sala de control. Cuando sea necesario que los ingenieros se acerquen al equipo, nuestra aparamenta de conexión eléctrica se ha diseñado siguiendo un estándar de seguridad global de diseño y materiales.
- Satisface las directivas, certificaciones y normas de la CE.
- Ofrece un 100% de capacidad de resolución de problemas y monitoreo remotos
- Integre el control inteligente y la distribución de alimentación eléctrica en un paquete integrado y centralizado, lejos del personal.
- El equipo de control inteligente de motores reduce la frecuencia del mantenimiento y la exposición eléctrica
Características de los componentes inteligentes de Allen-Bradley
Nuestra tecnología inteligente puede ayudarle a mejorar la productividad, el rendimiento, la calidad y la seguridad.
Los componentes Allen-Bradley® incorporados dentro de los centros de control de motores FLEXLINE se encuentran en las mayores plantas de fabricación y procesamiento del mundo, desde la industria aeroespacial y la automotriz, hasta la de tratamiento y depuración de aguas. Los centros de control de motores FLEXLINE incluyen:
- Arrancadores en línea directos y reversibles: relés de sobrecarga electrónicos E300™, contactores 100-C o 100-E, disyuntores de protección de motores 140MT o protectores de circuitos de motores 140MG
- Unidades alimentadoras: disyuntores de protección 140UT, disyuntores de caja moldeada 140G
- Variadores de frecuencia variable: VFD PowerFlex® series 520 o 750 con ensamblajes de ventiladores/filtros patentados para controlar el calor y el polvo
- Fuentes de alimentación eléctrica, monitores de alimentación eléctrica y switches de red Stratix®
![Una gaveta de metal gris con maneta negra y módulo electrónico en la parte frontal, y un arrancador de motor eléctrico E300 en el interior](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/flexline-rok-left-angle-1x1.5-dol-e300-him.4666.png)
Ahorre energía. Los componentes inteligentes de los centros de control de motores FLEXLINE aumentan la eficiencia energética y reducen el consumo de energía en todas sus operaciones. Nuestros variadores de frecuencia variable (VFD) proporcionan un control preciso de la velocidad, la dirección y el par del motor, reduciendo así el despilfarro de energía y el impacto de carbono.
![Vista aérea. Árboles de un bosque. Vista aérea superior. Ecosistema selvático. Concepto de entorno saludable y textura de fondo con vista de bosque. Vista de árboles desde arriba.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Aerial-view-trees-in-the-forest-SHS-4706478671.5120.jpg)
Metas de sostenibilidad y cero emisiones
Creamos resultados para ayudarle a ser más resiliente, ágil y sostenible:
- La tecnología inteligente le ayuda a mejorar la productividad, el rendimiento y la calidad
- Los variadores de frecuencia variable de Allen-Bradley ahorran energía al optimizar las velocidades del motor
- Los datos en tiempo real y las herramientas de mantenimiento predictivo ayudan a reducir los costos y el tiempo improductivo no planificado
- El diseño modular del centro de control de motores FLEXLINE prolonga su ciclo de vida, lo que reduce la necesidad de reemplazos
Rockwell Automation comparte su compromiso con la sostenibilidad
Herramientas y recursos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure del Centro de control de motores CEI de bajo voltaje FLEXLINE. | FLXLN-BR001 | |
Folleto de pruebas de aceptación de fábrica virtual (MCC y MV Drive) | MCC-SP005 | |
Especificación de suministro de centros de control de motores IEC de bajo voltaje FLEXLINE 3500 | FLXLN-SR001A |
Certificaciones
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Sísmicas
Cumplimiento de las normas
- Directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU
- Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/UE
- Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE
- CEI 61439-1 y 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- CEI 30204-1:2016 + A1:2021
- CEI 60529:2013
- CEI 60068-s-57; Norma IEEE 693-19947; AS 1170.4-1993
- CEI/TR 61641