Loading

Control de motores
Allen‑Bradley

Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ver 45 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 45 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
0001Centro de control de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de control de motores (CCM) IEC de bajo voltaje FLEXLINE. Diseñado para satisfacer las necesidades de control de motores industriales, distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión. Cumple las normas IEC 61439 1 y 2
0002Demostración del operador remoto SecureConnect
0003Visión general de los centros de control de motores CENTERLINE 2100
En este video puede ver cómo nuestro centro de control de motores CENTERLINE 2100 NEMA está diseñado para ser escalable, inteligente y seguro a fin de obtener un control de motores mejorado.
0004Visión general de los centros de control de motores CENTERLINE 2500
0005Barras de bus de cobre flexibles Cu-flex
Ahorre tiempo con las barras de bus flexibles. Las barras de bus flexibles Cu-flex son perfectas para la construcción de nuevos centros de control de motores o la modificación de los existentes a cuadros de distribución.
0006Software IntelliCENTER
El software IntelliCENTER® proporciona una ventana a los centros de control de motores con diagnósticos en tiempo real. Contar con datos operativos y de estado de los procesos al alcance de la mano pueden hacer la diferencia entre generar ganancias o pérdidas.
0007Mejoras a los paneles de control industrial
Ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial personalizados. En este video, vea cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes originales de equipo y los usuarios finales.
0008Controladores inteligentes de motores SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
0009Unidad de estado sólido SMC-50
Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108 a 480 A. Nuestros arrancadores suaves completamente en estado sólido SMC-50 están disponibles de 90 a 520 A.
0010Controlador inteligente de motores SMC-3
Los arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3 a 480 A. Cuentan con un control trifásico realmente compacto en un paquete rentable. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnósticos del sistema y del motor.
0011Controlador de par de arranque STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
0012Componentes de OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Los arrancadores de media tensión 1503 con controladores SMC-50 proporcionan arranque controlado por microprocesador para un rango de motores de inducción trifásicos en CC.
0013Arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500
Los arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500 incluyen un controlador inteligente de motores MV SMC™-50 y un rango de modos de arranque y paro para aplicaciones industriales.
0014Arrancadores suaves OneGear IEC
La línea de productos OneGear™ es la última generación de control de motores de media tensión diseñada específicamente para cumplir con distintos estándares globales.
0015Arrancadores en envolvente
Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de funcionamiento que incluyen directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm y están disponibles en hasta 85 A.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
0016Sistema de montaje MCS Bulletin 141A
Nuestros sistemas de montaje del sistema de control modular (MCS) del Bulletin 141 proporcionan varias soluciones de montaje distintas para los alimentadores de carga IEC.
0017Boletín 1109: arrancador en VACÍO
Nuestros arrancadores en vacío abiertos Boletín 1109 incluyen modos de funcionamiento directo e invertido y están disponibles hasta en 600 A.
0018Combinación de arrancadores NEMA LV
Las combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).
0019Arrancadores suaves, en envolvente
Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 en envolvente están disponibles como no combinados, en combinación con desconector con fusibles o en combinación con disyuntor.
0020Arrancadores NEMA de voltaje a tensión plena abiertos/en gabinete
Nuestros arrancadores NEMA de voltaje a tensión plena abiertos y en gabinete incluyen modos de funcionamiento sobre la línea, con inversión y a dos velocidades, y están disponibles hasta en 2250 A.
0021Controladores de motores distribuidos ArmorStart
Nuestros controladores de motores distribuidos ArmorStart® cuentan con desconexiones rápidas de E/S, comunicaciones, motor, alimentación trifásica y regulación de potencia, al tiempo que ofrecen múltiples opciones de comunicación.
0022Arrancador de motor M100
El arrancador de motor M100 ofrece características para monitorear el rendimiento del motor, por ejemplo, los niveles de corriente y el voltaje, lo que permite a los usuarios mantener condiciones óptimas y mejorar la eficiencia en sus sistemas.
0023Combinación de arrancadores IEC LV
Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades.
0024Arrancadores de motor manuales NEMA
Nuestros interruptores de arranque de motor manuales NEMA están diseñados para utilizarse en la instalación del arranque de motores.
0025Arrancadores de tipo abierto
Nuestros arrancadores de tipo abierto IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a velocidad variable y están disponibles en hasta 97 A.
0026598 Envolventes de uso general
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
0027598 Envolventes con botones pulsadores
0028Contactores de CA Bulletin 300
Nuestros contactores y arrancadores de motores NEMA Bulletin 300 son una alternativa rentable que permite ahorrar espacio en aplicaciones que requieren control de motores con clasificación NEMA.
0029Contactores en vacío
Nuestros contactores en vacío de media tensión Bulletin 1102C/1104C Bulletin 1502 proveen fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios.
0030Cableado de alimentación directa para cargas de motor Boletín 500F
Bulletin 500F: contactores de CA (tipo abierto) está disponibles en construcción de cableado de alimentación directa, en los tamaños NEMA 0 a 5. Los terminales de línea se sitúan en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior.
0031Contactores para uso determinado Bulletin 400
Los contactores para uso determinado Bulletin 400 tienen un tamaño compacto que permite ahorrar espacio y ofrecen un producto de alto rendimiento.
0032Cableado superior para cargas de motores Bulletin 500
Boletín 500: contactores de CA está disponibles en construcción de cableado superior en los tamaños NEMA de 00 a 9. Todas las conexiones eléctricas están en la parte superior de los contactores y pueden conmutar las cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado.
0033Contactores de conmutación de condensadores Bulletin 100Q-C
Nuestros contactores de conmutación de condensadores Bulletin 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia de montaje frontal limitan las corrientes de entrada al momento del arranque excesivamente altas. Esto reduce la carga en los contactores y condensadores. Los contactores son compactos y económicos y no utilizan reactores de núcleo de aire.
0034Contactores de seguridad IEC
Nuestros contactores de seguridad IEC Bulletin 100S/104S proporcionan un rendimiento vinculado mecánicamente o por contacto de espejo de hasta 750 A, que es un requisito de los circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas.
0035Contactores miniatura Boletín 100-K
Nuestros contactores miniatura IEC Boletín 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras, donde hay muy poco espacio en los paneles. Estos dispositivos miniatura, con un ancho de 45 mm, son más planos y tienen requisitos de menor profundidad del panel que los contactores IEC estándar.
IEC Contactors Family
0036Contactores IEC grandes
Los contactores de nueva generación Boletín 100-E están disponibles en los tamaños de 9 a 2650 A, ayudando a reducir el ancho y el peso al mismo tiempo que ahorran espacio en el panel.
0037Contactores estándar IEC
Nuestra línea de contactores Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactores de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
0038Contactores de estado sólido 156C
Nuestros contactores de estado sólido Boletín 156-C complementan nuestra línea de relés de estado sólido Boletín 700 para ofrecer una completa línea de soluciones de estado sólido.
0039Contactores de combinación NEMA
Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles con seccionador o con disyuntor, montados en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.
0040Centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
El centro de control de motores mejora la eficacia de la automatización industrial en entornos de procesamiento y fabricación industrial pesados y cumple las normas de seguridad UL 347.
0041Disyuntores de carga 1592
Nuestro Bulletin 1592: interruptores de tensión medio con fusible y sin fusible son opciones especiales de control de media tensión para alimentadores y redes de suministro.
0042Interruptor de aislamiento 1503
Nuestros interruptor de aislamiento Bulletin 1503 es un interruptor de tipo sin carga que funciona con el contactor en vacío 1502 y la perilla del interruptor de aislamiento 1503HM para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando la manija del interruptor de aislamiento se mueve a la posición de OFF.
0043NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
0044Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2100
Aumente la productividad con un centro de control de motores CENTERLINE 2100 NEMA. Nuestra tecnología inteligente integra un controlador de motores y alimentación eléctrica en un paquete centralizado.
A large gray metal cabinet is facing directly toward viewers. Divided by four vertical sections, this industrial container features 18 different-sizes doors with handles, LED lights, switches, keypads, vents and or/multi-colored buttons.
0045Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC
A partir del 31 de julio de 2025, nuestros Centros de Control de Motores CENTERLINE 2500 serán descontinuados y ya no estarán disponibles para la venta.
Más vendido
0046
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 45 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Ofrecemos una línea completa de productos de control de motores para sus sistemas de administración de motores. Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right