Loading

Infraestructura y seguridad de redes
Allen‑Bradley

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ver 38 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 38 Resultados
Ordenar por:
Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
0001Solución EtherNet/IP en gabinete
La solución EtherNet/IP en gabinete es una gateway rentable que conecta componentes tradicionalmente cableados, lo que permite conectividad de datos transparente y otras ventajas.
0002Switch Ethernet industrial no administrado Stratix 2100
Optimice el diseño de paneles y ahorre en los costos con el switch no administrado Stratix 2100. Con confiabilidad de red mejorada, priorización de datos y eficiencia energética.
0003Switch parcialmente administrado Stratix 2500
Nuestros switches administrados Stratix® 2500 parcialmente administrados que habilitan la conectividad de red donde los switches no administrados convencionales no pueden ofrecer diagnósticos y seguridad.
0004Stratix 4300 Remote Access Router
Nuestro encaminador de acceso remoto Stratix® 4300 permite la conectividad a aplicaciones y sistemas remotos.
0005Interruptor Stratix 5200
Explore las capacidades del interruptor Ethernet industrial administrado Stratix® 5200 de Allen‑Bradley®. Esta solución flexible y adaptable puede utilizarse en un amplio rango de aplicaciones industriales. Estos interruptores cuentan con una integración optimizada con el software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, que simplifica la configuración y el monitoreo. La integración optimizada puede ayudarle a que la puesta en marcha sea más sencilla y a obtener diagnósticos procesables. Actualice a los interruptores Stratix 5200 para satisfacer todas sus necesidades industriales.
0006Switch Ethernet industriales Stratix 5800
Nuestros switches Ethernet industriales de alto rendimiento Stratix® 5800 ofrecen un rendimiento gigabit y admiten módulos de expansión de cobre, fibra y Alimentación sobre Ethernet.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
0007Módulos de comunicación basados en chasis
Los módulos de comunicación para chasis ayudan a conectar e implementar el control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756.
0008Productos conectados con ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
0009Tecnología DeviceLogix
La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
0010Productos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
0011Productos de switch integrados
La tecnología con switch integrado añade las características más populares del switch ethernet directamente en su hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento, sin necesidad de configuración adicional.
Group collage of EtherNet I/P connected products
0012Productos conectados con EtherNet I/P
Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP con productos nuevos e innovadores.
0013Proxy de CIP Security
El proxy de Boletín 1783 CIP Security™ le ayuda a proporcionar seguridad a todo su sistema de control gracias a los dispositivos compatibles con EtherNet/IP™.
00149300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
0015Switches Ethernet no administrados Stratix 2000
Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 son ideales para redes pequeñas de control.
0016Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
0017Stratix 5410 Industrial
Los switches de distribución industrial Stratix 5410 ofrecen una plataforma completamente gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 gigabits y funciones de traductor de direcciones de red (NAT) para redes en las cuales el alto rendimiento es fundamental.
0018Dispositivo de seguridad Stratix 5950
Como la mayoría de las cosas buenas, incluso los dispositivos de protección Stratix® 5950 llegaron a su fin. Estos productos se eliminarán del catálogo y dejarán de estar a la venta a partir del 1 de enero de 2024.
0019Caja de empalmes de 4 caminos 1788 Fieldbus
00201788 Caja de empalmes de Fieldbus de 6 caminos
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
00211788 ControlNet a Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
00221788 ControlNet a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
00231788 EtherNet/IP a DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
00241788 EtherNet/IP a Fieldbus
00251788 EtherNet/IP a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
0026Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
0027DH-485
0028SERCOS PARA MOVIMIENTO
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
0029E/S remotas universales (RIO)
Nuestra red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.
0030Foundation Fieldbus para el proceso
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
0031HART (FAMILIA) - PARA proceso
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
0032Cree máquinas inteligentes con ArmorBlock E/S y tecnología IO-Link
0033Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
0034Conmutadores industriales Stratix 5700
Nuestros switches Ethernet industriales administrados Stratix® 5700 satisfacen sus necesidades, desde aplicaciones más pequeñas hasta la integración lista para IT con infraestructura en toda la planta.
0035Conectividad de red On-Machine
El interruptor administrado industrial ArmorStratix 5700 proporciona una solución resistente y confiable para las aplicaciones On-Machine.
0036Stratix 8300 de capa 3 con administración modular
La producción de nuestros switches administrados modulares de 3 capas Stratix® 8300 del Boletín 1783 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a migrar al switch administrado de alto rendimiento Stratix 5800.
0037Stratix 8000 con administración modular
La producción de nuestros switches administrados modulares Stratix® 8000 del Boletín 1783 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a migrar al switch administrado de alto rendimiento Stratix 5800.
0038ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Más vendido
0039
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 38 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right