El valor de los dispositivos inteligentes
Puede enviar datos desde dispositivos inteligentes directamente a un sistema de control de una forma muy eficaz. La flexibilidad de los dispositivos con función IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz, para proporcionar diagnósticos y datos, incluido el estado detallado de estas con el objetivo de mejorar el tiempo de funcionamiento y aumentar la productividad.
Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:
- Inventario reducido y menores costos de operación
- Aumento del tiempo productivo y de la productividad
- Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
- Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas