Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema de Integrated Architecture™, estos controladores usan Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un mismo ambiente de desarrollo para todas las disciplinas de control.
Descripción general
- Admite el movimiento integrado en EtherNet/IP™, movimiento Sercos™ integrado y movimiento analógico.
- Admite redundancia y eliminación completas del controlador y desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP)
- Se comunica por medio de Ethernet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remotas, SynchLink y redes de dispositivos y procesos de terceros.
- Permite que su programa utilice lógica de escalera de relé, ST, bloque de funciones y lenguajes SFC
- Incluye revestimiento de conformación sobre productos que tienen una “K” en el número de catálogo, para ayudar a protegerlos en ambientes difíciles.
- Incluye una opción de fuente de alimentación eléctrica delgada 1756 para chasis estándar serie B y C y XT 1756, lo que ofrece una reducción del 29% en el ancho cuando el espacio es limitado.
- Ofrece chasis con hasta 17 ranuras en versiones con temperaturas extremas, con revestimientos de conformación y estándar.
Controladores On-Machine
- Ofrece control estándar y de seguridad On-Machine™ que aumenta el tiempo productivo y reduce el costo.
- Minimiza el hardware en el gabinete de control con ubicación directamente en la máquina
Controladores de seguridad GuardLogix
- Proporciona movimiento integrado y de seguridad en el mismo chasis
- Ofrece certificación TUV para la seguridad funcional SIL 3 (se precisa controlador y homólogo de seguridad)
- Simplifica la arquitectura de la máquina y reduce la dimensión del sistema con el controlador Armor GuardLogix
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
Controladores de entorno extremo
- Puede funcionar en entornos que van de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F) cuando se usa de manera independiente.
- Puede funcionar en ambientes que van de -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) cuando se usa con módulos FLEX™ I/O-XT
Comparación de productos
Característica |
5580 Controladores |
5570 Controladores |
---|---|---|
Rendimiento | 5x a 20x (En comparación con un controlador ControlLogix 5570) |
2x (En comparación con un controlador ControlLogix 5560) |
Puerto Ethernet incorporado | 1 gigabit (Gb) | Sin |
Puerto de programación local | USB | USB |
Módulo de almacenamiento de energía (ESM) incluido | Sí | Sí |
Pantalla incorporada incluida | Sí | Sí |
Compatible con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Sí | Sí |
Memoria no volátil | Tarjeta Secure Digital (SD) | Tarjeta Secure Digital (SD) |
Memoria de usuario, máxima | 40 MB | 32 MB |
Puntos de E/S, máx. | 128 000 digitales; 4 000 analógicos | 128 000 digitales; 4 000 analógicos |
Información adicional
- Juego de inicio de ControlLogix : El juego de inicio de ControlLogix es un paquete de descuento para hardware y software que proporciona todo lo que necesita. Comience eligiendo los componentes para crear un juego que se ajuste a su entorno.
- Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
- El blog Qué necesita saber sobre el aprendizaje de Logix explica a los usuarios nuevos o experimentados de los sistemas de controladores ControlLogix® cómo utilizar dichos controladores y el software para aprovechar los máximos beneficios.
Software
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Folleto de las capacidades de seguridad | SAFETY-BR011 | |
Descripción de producto Armor ControlLogix y Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
Descripción de producto del revestimiento de conformación que protege su inversión | IA-PP001 | |
Juego de inicio ControlLogix | 1756-SP401 |
Homologaciones
Controladores estándar ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores de seguridad GuardLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de ambientes difíciles ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores estándar ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controladores de seguridad GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de ambientes difíciles ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controlador de seguridad On-Machine Armor GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
Para obtener detalles de certificación de TÜV y SIL, consulte el vínculo Certificaciones de seguridad y SIL.
Aplicaciones
Los controladores ControlLogix® ofrecen las capacidades de memoria, velocidad y procesamiento para satisfacer las demandas tanto de las aplicaciones básicas de la planta como las de alto rendimiento y movimiento.
- Generación de alimentación y energía
- Alimentos y bebidas — Lácteos
- Minería y metales
- Naval
- Pulpa y papel
- Aplicaciones ferroviarias/subterráneas y en vehículo
- Agua/Aguas residuales
Para aplicaciones de procesos, estos controladores:
- ofrecen una capacidad mejorada, lo que le permite ejecutar más estrategias de control en cada tarea
- mejoran significativamente la cantidad de información que se puede intercambiar entre las capas de control y de supervisión
- ofrecen una mejora importante en el rendimiento de las aplicaciones de control de redundancia
Para aplicaciones de movimiento, estos controladores:
- proporcionan comandos de movimientos de alta velocidad y ejecución de planificador de trayectoria del eje para aplicaciones de movimiento complejas y de alto rendimiento
- están optimizados para el control de variadores de movimiento de alto rendimiento en interfaces EtherNet/IP™ o Sercos™.
- admiten hasta 100 ejes de movimiento integrado
Para aplicaciones discretas, estos controladores:
- mejoran significativamente los tiempos de escán del controlador con el uso de una CPU de doble núcleo más rápido
- ofrecen tasas de comunicación mejoradas
- proporcionan carga cruzada más rápida para sistemas redundantes
Casos prácticos de controladores programables: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los controladores programables de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.