Operadores de 16 mm 800B CEI
Los operadores de 16 mm Boletín 800B pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales y de instrumentación ligeras gracias a su diseño altamente configurable y flexible. Estos operadores son excelentes para aplicaciones de panel con espacio limitado o de pequeñas medidas. Se han fabricado en plástico a prueba de corrosión, que asegura una prolongada vida útil de los botones pulsadores.