Nuestros relés de monitoreo de cortina de luz con silenciamiento permiten suspender de forma temporal y automática la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones. En aplicaciones de manejo de materiales, el material puede pasar por el campo protector sin apagar la máquina. Además de contar con silenciamiento, estos módulos monitorean hasta tres cortinas de luz con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI).
Descripción general
- Permite la suspensión temporal automática de la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones
- Monitorea hasta tres cortinas ópticas con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI)
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de relés de seguridad Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Descripción de producto de la caja de controlador de muting Boletín 445L | 445L-PP007 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
De acuerdo con:
- Nivel de rendimiento (PL) e y categoría 4 de acuerdo con EN ISO 13849-1: 2008
- Nivel declarado SIL (SIL CL) 3 según IEC/EN 62061
- Nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 según IEC/EN 61508
Apto para conectar cortinas de luz tipo 4 o cortinas de luz de autoprueba tipo 2 según IEC/EN 61496-1, monitoreo de fallo cruzado en la cortina de luz.
Normas
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- CEI 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Partes 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
Directivas
- 2006/42/EC directiva de máquinas
- 2004/108/EC, directiva de compatibilidad electromagnética
Función de seguridad del producto
Los dispositivos de control de base de seguridad MSR4x y los módulos de extensión MSR4xE se pueden utilizar en aplicaciones hasta la categoría de seguridad 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) y PLe (EN ISO 13849-1).