Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores. Estos relés proporcionan acción de conmutación como relés intermedios. Están diseñados para uso con unidades mecánicas y capacitivas de control con las dos manos.
Descripción general
- Proporciona unidades lógicas para monitorear e interconectar dispositivos de control a dos manos con un circuito relacionado con la seguridad
- Compatible con interruptores mecánicos y con Zero-Force Touch Buttons™ Boletín 800Z (según el modelo)
- Ofrece modelos basados en microprocesadores con salidas de estado sólido con clasificación de seguridad
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Selección de productos
BETA
BETA
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Descripción
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Descripción
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- Más vendido
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Descripción
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23164
- Descripción
- Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23163
- Descripción
- Guardmaster MSR125H Safety Relay
- Lifecycle
- Active
Documentación
Homologaciones
MSR125H/HP
- BG
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus Listed
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables