Descubra las opciones ilimitadas que ofrece el desarrollo de HMI en la nube. FactoryTalk® Optix™ permite que los desarrolladores de sistemas mejoren los procesos, la eficiencia y los tiempos de entrega con una moderna plataforma HMI basada en la nube que permite diseñar, probar y desplegar las aplicaciones directamente desde un navegador web, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta plataforma nueva de código abierto brinda opciones:
- Opciones de diseño: diseñe y pruebe sus proyectos en un entorno de programación moderno orientado a objetos
- Opciones de despliegue: cree su aplicación una vez y despliéguela en cualquier dispositivo
- Opciones de gráfico: defina el estilo de sus gráficos para atraer a audiencia a nivel mundial y brinden una experiencia dinámica
- Opciones extensibles: transparencia e interoperación a través de comunicaciones de máquina a máquina y de máquina a nube que permiten a la conectividad nativa con interfaz abierta tipo C# de OPC UA, MQTT e Immediate Output
Conviértase en un visionario de la visualización hoy mismo con acceso sin costo a FactoryTalk Optix Studio.
Descargue FactoryTalk Optix Studio estándar gratis u obtenga acceso a una prueba de 90 días de FactoryTalk Optix Studio Pro en la nube.