Descargas
Los tableros de mando y control sencillos para Powerflex 520 se habilitan disponiendo de un código listo para usar y unas pantallas de HMI para aplicarlos con los variadores PowerFlex 523 y PowerFlex 525. Se trata de una aplicación de CCW que proporciona un monitoreo y control de parámetros básicos, ya sea desde un PanelView 800 o de forma remota (a través de VNC).
Para utilizar con variadores de la serie PowerFlex 523 y 525 de Rockwell Automation.
Este código puede utilizarse con los siguientes equipos:
- PowerFlex 523
- PowerFlex 525
- Micro850
- Micro870
- PanelView 800
¿Para qué es esto?
El objetivo principal es proporcionar la visualización y el control básico a través de los parámetros principales como un desarrollo listo para usar para el control del variador básico. Además, será posible obtener acceso a la información presente en los tableros de forma remota (internet).
Esto puede aplicarse a los sistemas de control que incluyen microcontroladores y variadores de componentes Powerflex 520. Se utiliza una mensajería explícita e implícita (los parámetros más importantes se gestionan mediante la mensajería implícita).
Características generales
- Modificación de parámetros de control básico:
- velocidad de referencia
- tiempo de aceleración
- tiempo de desaceleración
- referencia de posición
- Restablecimiento de fallos del variador.
- Visualización de los siguientes parámetros:
- listo
- activo
- velocidad del comando
- velocidad real
- fallos del variador
- corriente de salida
- voltaje de salida
- voltaje del bus de CC
- temperatura de los variadores
- energía consumida
- potencia transcurrida
- ahorro de costos acumulado
- Acceso remoto a las pantallas del PanelView 800 a través de funciones FTP.
Limitaciones/desventajas
- Limitado a PowerFlex 523 y 525
- Limitado a Micro800 y PanelView 800
- Los parámetros seleccionados son fijos
¿Cómo puedo hacer que funcione?
La arquitectura implica el siguiente hardware:
- PowerFlex 523, PowerFlex 525
- Micro 850, Micro870
- PanelView 800
Y este es el software necesario:
1. Workbench de componente conectado, versión 21 o superior.
2. El firmware del equipo utilizado debe ser compatible con la versión del Workbench de componente conectado.
3. Bloque de funciones definido por el usuario
- RA_PF523_VEL
- RA_PF525_VEL
- RA_PF525_POS
- RA_PFx_ENET_PAR_READ
- RA_PFx_ENET_PAR_WRITE
Conocimientos requeridos:
Conocimientos básicos de programación y configuración en el software del Workbench de componente conectado:
- Configuración de PowerFlex 523/525 y PanelView 800
- Lenguaje Ladder
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1: Configuración de la comunicación
1.1 Configure VNC en PanelView 800: vaya a la pantalla principal de configuración.
1.2 Pulse Terminal settings.
1.3 Pulse Communication.
1.4 Pulse VNC Settings.
Paso 2: Parámetros de importación
2.1 Importe “Parameters_52X”.
Paso 3: Configuración de PanelView800
3.1 Verifique que toda la configuración de accesibilidad de FTP esté habilitada.
3.2 Configuración del servidor de correo electrónico y configuración de la cuenta para enviar un correo electrónico en PV800 (opcional).
Paso 4: Configuración del PowerFlex 523/525
4.1 Cree los PowerFlex como módulos Ethernet (esto habilita la mensajería implícita).
4.2 PowerFlex523 comunicado con la tarjeta EtherNet/IP (2 puertos) y modo de control de velocidad.
4.3 PowerFlex525 comunicado con la tarjeta EtherNet/IP (2 puertos) y modo de control de velocidad.
4.4 PowerFlex525 comunicado por IP ethernet incorporado y modo de control de posición.
4.5 Configuración de los parámetros para la comunicación de Ethernet. Para la comunicación mediante la tarjeta 25-COMM-E2P.
4.6 Configuración de los parámetros para la comunicación Ethernet. Para la comunicación del PF525 a través del puerto EtherNet/IP incorporado.
4.7 Selección de parámetros para el modo de control: velocidad.
4.8 Selección de parámetros del modo de control: posición.
Paso 5: Descarga del programa y puesta en marcha
5.1 Genere comandos del programa Micro800.
5.2 Valide la aplicación PV800.
5.3 Verifique la conexión y asignación IP correctas de los equipos en el IP de la red Ethernet.
5.4 Descargue el programa (sin errores) en el controlador Micro800 y déjelo en modo marcha.
5.5 Descargue la aplicación HMI en el PV800 y ejecútela.